Obecnie 17736 Maszyny na sprzedaż.
Szybkie Wyszukiwanie
Otrzymuj powiadomienia e-mailem, gdy dodane zostanie nowe wyposażenie pasujące do Twojego wyszukiwania. - Twój adres e-mail -Powiadomienie e-mail
Aktualny filtr
Grupa produktów
Rozściełacze do asfaltu
x
145 wyniki wyszukiwania dla "Aktualny filtr"
Wyświetlenie: 1 - 24 Sortuj według: 
CAT AP555, 400 0002021
Montgomery, AL
1 287 h Cat cerytfikat sprzętu używanego Warunki Customer Value Agreementoświetleniełącze product linkelementy sterujące, czujniki bezdotykowe nachylenia (dźwiękowe)rolka do popychaniarówniarka, elektryczny układ ogrzewania

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP655F, 409 9002019
Sterling, VA
2 507 h Cat cerytfikat sprzętu używanego Warunkiłącze product link

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP 1000 F, 93 9502016
Salem, VA
7 088 h Certyfikowane przez Dealera Warunkioświetleniełącze product linkolej napedowy o bardzo niskiej zawartosci siarkirówniarka, elektryczny układ ogrzewaniarówniarka, wysuwalna

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP1055B, 27 5002004
Monroe, NJ
8 960 h Warunkinapęd ze wspomaganiemrozściełacz, kontrola nachyleniarozściełacz, kontrola nachyleniaukład wentylacjiczujniki podajnika - czujniki łopatkowe

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP1055E, 84 4242012
Mesa, AZ
9 058 hrozściełacz, kontrola nachyleniaelementy sterujące, korona - mocrozszerzenie rozściełacza — regulacja wysokości - mocrozszerzenie rozściełacza — regulacja nachylenia - mocukład chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P385B, 105 5002020
Eugene, OR
2 660 h

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P385A, 66 5002016
Monroe, NJ
2 608 h Warunkinapęd ze wspomaganiemrozszerzenie rozściełacza — regulacja wysokości - sterowanie ręcznetyp rozściełacza, brama końcowa - podgrzewanerozszerzenie rozściełacza — regulacja nachylenia - sterowanie ręcznerozściełacz, kontrola nachylenia

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P195-0022024
Salt Lake City, UT
11 h

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P265, 125 0002021
Richmond, VA
1 154 h Warunkizbiornik do spłukiwaniazabezpieczenia przez wandalamigeneratorwalec dociskowy - wahliwaukład ogrzewania rozściełacza - elektryczne

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler WILR P65, 90 0002020
Meridian, ID
320 h

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P265, 155 0002019
Russellville, AR
2 259 h

Kliknij tutaj po więcej informacji
LeeBoy L8000R, 18 0001999
Texarkana, AR
Warunkinapęd ze wspomaganiemrozszerzenie rozściełacza — regulacja wysokości - sterowanie ręcznewalec dociskowy - zaczep do ciężarówkirozszerzenie rozściełacza — regulacja nachylenia - sterowanie ręcznerozściełacz, kontrola nachylenia

Kliknij tutaj po więcej informacji
MISCELLANEOUS MFGRS W120CFI, 249 0002017
Kansas City, MO
3 786 hetykieta epaoświetlenielusterkaświatło ostrzegawczewirnik walcarki

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP-1000B, 36 8501999
Minot, ND
11 640 h Warunkielementy sterujące, korona - moc

Kliknij tutaj po więcej informacji
Ingersoll Rand PF5510, 48 9602005
Mesa, AZ
5 211 hrozściełacz, kontrola nachyleniarozściełacz, kontrola nachyleniazbiornik do spłukiwaniaelementy sterujące, korona - moc

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP-1055D, 32 5002009
East Dundee, IL
7 625 h Warunkielementy sterujące korony ze wspomaganiemregulacja wysokości ze wspomaganiemkontrola spadku ze wspomaganiemrówniarka, elektryczny układ ogrzewaniarówniarka, wysuwalna

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P385B, 155 0002022
Memphis, TN
1 650 h Warunkioświetlenie, brukowanie nocnerozszerzenie rozściełacza — regulacja wysokości - sterowanie ręcznetyp rozściełacza, brama końcowa - podgrzewanewalec dociskowy - zaczep do ciężarówkiolej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki

Kliknij tutaj po więcej informacji
Blaw-Knox RW195, 21 000
Grand Rapids, MI
Warunki

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP500E, 70 0002014
Montgomery, AL
5 434 h Warunki

Kliknij tutaj po więcej informacji
LeeBoy 8520B, 142 7172018
Milford, MA
1 630 h Warunkioświetlenie, brukowanie nocnetyp rozściełacza, brama końcowa - podgrzewaneświatło ostrzegawczetabliczka cegenerator

Kliknij tutaj po więcej informacji
Vögele AMERICA SUPER 1700, 105 5002019
Monroe, NJ
3 172 h Warunkinapęd ze wspomaganiemtyp rozściełacza, brama końcowa - podgrzewanerozściełacz, kontrola nachyleniarozściełacz, kontrola nachyleniaświdry ziemne, z regulacją położenia w pionie

Kliknij tutaj po więcej informacji
Show more results