Obecnie 17778 Maszyny na sprzedaż.
Szybkie Wyszukiwanie
Otrzymuj powiadomienia e-mailem, gdy dodane zostanie nowe wyposażenie pasujące do Twojego wyszukiwania. - Twój adres e-mail -Powiadomienie e-mail
Aktualny filtr
Grupa produktów
Rozściełacze do asfaltu
x
150 wyniki wyszukiwania dla "Aktualny filtr"
Wyświetlenie: 1 - 24 Sortuj według: 
CAT AP555, 400 0002021
Montgomery, AL
1 287 h Cat cerytfikat sprzętu używanego Warunki Customer Value Agreementoświetlenieproduct linkelementy sterujące, czujniki bezdotykowe nachylenia (dźwiękowe)rolka do popychaniarówniarka, elektryczny układ ogrzewania

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP655F, 409 9002019
Sterling, VA
2 507 h Cat cerytfikat sprzętu używanego Warunkiproduct link

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP 1000 F, 93 9502016
Salem, VA
7 088 h Certyfikowane przez Dealera Warunkioświetlenieproduct linkolej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkirówniarka, elektryczny układ ogrzewaniarówniarka, wysuwalna

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT CS-563C, 37 5001995
Yakima, WA
10 650 h Warunkioświetlenierops - otwarty

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP655F, 299 5002019
Call Foley, KS
3 062 h Warunkizbiornik do spłukiwaniaświdry ziemne, z regulacją położenia w pionieukład wentylacjityp rozściełacza, hydrauliczny - przedłużenia tylneukład ogrzewania rozściełacza - elektryczne

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT RM500B, 393 0002017
Salina, KS
3 358 hropslusterkaprzekładnia hydrokinetyczna

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP1055F, 395 0002021
Call Foley, KS
2 763 h Warunkizbiornik do spłukiwaniaświdry ziemne, z regulacją położenia w pionieukład wentylacjityp rozściełacza, hydrauliczny - przedłużenia tylnedźwiękowe czujniki nachylenia

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP1055B, 27 5002004
Monroe, NJ
8 960 h Warunkinapęd ze wspomaganiemrozściełacz, kontrola nachyleniarozściełacz, kontrola nachyleniaukład wentylacjiczujniki podajnika - czujniki łopatkowe

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP1055E, 84 4242012
Mesa, AZ
9 058 hrozściełacz, kontrola nachyleniaelementy sterujące, korona - mocrozszerzenie rozściełacza — regulacja wysokości - mocrozszerzenie rozściełacza — regulacja nachylenia - mocukład chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P385B, 105 5002020
Eugene, OR
2 660 h

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P265, 125 0002021
Richmond, VA
1 154 h Warunkizbiornik do spłukiwaniazabezpieczenia przez wandalamigeneratorwalec dociskowy - wahliwaukład ogrzewania rozściełacza - elektryczne

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler WILR P65, 90 0002020
Meridian, ID
320 h

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P265, 155 0002019
Russellville, AR
2 259 h

Kliknij tutaj po więcej informacji
LeeBoy L8000R, 18 0001999
Texarkana, AR
Warunkinapęd ze wspomaganiemrozszerzenie rozściełacza — regulacja wysokości - sterowanie ręcznewalec dociskowy - zaczep do ciężarówkirozszerzenie rozściełacza — regulacja nachylenia - sterowanie ręcznerozściełacz, kontrola nachylenia

Kliknij tutaj po więcej informacji
MISCELLANEOUS MFGRS W120CFI, 249 0002017
Kansas City, MO
3 786 hetykieta epaoświetlenielusterkaświatło ostrzegawczewirnik walcarki

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP-1000B, 36 8501999
Minot, ND
11 640 h Warunkielementy sterujące, korona - moc

Kliknij tutaj po więcej informacji
Ingersoll Rand PF5510, 48 9602005
Mesa, AZ
5 211 hrozściełacz, kontrola nachyleniarozściełacz, kontrola nachyleniazbiornik do spłukiwaniaelementy sterujące, korona - moc

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP-1055D, 32 5002009
East Dundee, IL
7 625 h Warunkielementy sterujące korony ze wspomaganiemregulacja wysokości ze wspomaganiemkontrola spadku ze wspomaganiemrówniarka, elektryczny układ ogrzewaniarówniarka, wysuwalna

Kliknij tutaj po więcej informacji
Blaw-Knox RW195, 21 000
Grand Rapids, MI
Warunki

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP500E, 70 0002014
Montgomery, AL
5 434 h Warunki

Kliknij tutaj po więcej informacji
LeeBoy 8520B, 142 7172018
Milford, MA
1 630 h Warunkioświetlenie, brukowanie nocnetyp rozściełacza, brama końcowa - podgrzewaneświatło ostrzegawczetabliczka cegenerator

Kliknij tutaj po więcej informacji
Show more results