Caterpillar AP1000D

Caterpillar AP1000D

Cena
50 000 USD
Rok
2009
Przebieg, godzin
6811 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar AP1000D
Grupa produktówRozściełacze do asfaltu
Numer fabrycznyEAD00322
Nr ew. wew.EQ00160605
Numer kataloguCU4603539
Rok produkcji2009
Godzin6811 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaLouisville, KY
Wycena
Cena bez VAT$ 50 000
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Akcesoria
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
BEACONBEACON
EPA LABELEPA LABEL
ROLKA DO POPYCHANIAPUSH ROLLER
AUTOMATYCZNE PALNIKIAUTO BURNERS
STERY, ELEKTRYCZNE ZASILANIECONTROLS, ELECTRIC FEED
KONTROLA BEZKONTAKTOWA (DŹWIĘKOWA), PODAJNIKCONTROLS, NON CONTACTING FEEDER (SONIC)
STERY, ZE WSPOMAGANIEMCONTROLS, POWER ASSISTED
STEROWANIE, NACHYLENIECONTROLS, SLOPE
RÓWNIARKA, UKŁAD WENTYLACYJNYSCREED, VENTILATION SYSTEM
RÓWNIARKA, ELEKTRYCZNY UKŁAD OGRZEWANIASCREED, ELECTRICAL HEATING SYSTEM
RÓWNIARKA, WYSUWALNASCREED, EXTENDABLE
RÓWNIARKA, UKŁAD PODGRZEWANIA PALIWASCREED, FUEL HEATING SYSTEM
UKŁAD GENERATORAGENERATOR SYSTEM
POWER HEIGHT CONTROLPOWER HEIGHT CONTROL
POWER CROWN CONTROLPOWER CROWN CONTROL
WANDWAND
POWER SLOPE CONTROLPOWER SLOPE CONTROL
AUTO SLOPE CONTROLAUTO SLOPE CONTROL
Dodatkowe informacjeUSED INSPECTION AVAILABLE
AP1000D
PUSH ROLLER, OSCILLATING 10'
PUMP, DIESEL
GENERATOR
VENTILATION SYSTEM
HAZARD LIGHT
ELECTRIC SCREED HEAT WIRING
DRIVE TIRE, SAND RIB
PEDALS, DECELERATOR
UMBRELLA, CAT
PRODUCT LINK, PL321
BOGIE SYSTEM, STANDARD
EXTENSION, 6" AUGER, PAIR
LH/RH 2' EXTENSION
FEEDER, SONIC CONTROL
PANEL, POWER SUPPLY, AU
EXTENSION, MAINFRAME, POWER

EXTENSIONS
HEATED END GATE
Features
Akcesoria
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
BEACONBEACON
EPA LABELEPA LABEL
ROLKA DO POPYCHANIAPUSH ROLLER
AUTOMATYCZNE PALNIKIAUTO BURNERS
STERY, ELEKTRYCZNE ZASILANIECONTROLS, ELECTRIC FEED
KONTROLA BEZKONTAKTOWA (DŹWIĘKOWA), PODAJNIKCONTROLS, NON CONTACTING FEEDER (SONIC)
STERY, ZE WSPOMAGANIEMCONTROLS, POWER ASSISTED
STEROWANIE, NACHYLENIECONTROLS, SLOPE
RÓWNIARKA, UKŁAD WENTYLACYJNYSCREED, VENTILATION SYSTEM
RÓWNIARKA, ELEKTRYCZNY UKŁAD OGRZEWANIASCREED, ELECTRICAL HEATING SYSTEM
RÓWNIARKA, WYSUWALNASCREED, EXTENDABLE
RÓWNIARKA, UKŁAD PODGRZEWANIA PALIWASCREED, FUEL HEATING SYSTEM
UKŁAD GENERATORAGENERATOR SYSTEM
POWER HEIGHT CONTROLPOWER HEIGHT CONTROL
POWER CROWN CONTROLPOWER CROWN CONTROL
WANDWAND
POWER SLOPE CONTROLPOWER SLOPE CONTROL
AUTO SLOPE CONTROLAUTO SLOPE CONTROL
Dodatkowe informacjeUSED INSPECTION AVAILABLE
AP1000D
PUSH ROLLER, OSCILLATING 10'
PUMP, DIESEL
GENERATOR
VENTILATION SYSTEM
HAZARD LIGHT
ELECTRIC SCREED HEAT WIRING
DRIVE TIRE, SAND RIB
PEDALS, DECELERATOR
UMBRELLA, CAT
PRODUCT LINK, PL321
BOGIE SYSTEM, STANDARD
EXTENSION, 6" AUGER, PAIR
LH/RH 2' EXTENSION
FEEDER, SONIC CONTROL
PANEL, POWER SUPPLY, AU
EXTENSION, MAINFRAME, POWER

EXTENSIONS
HEATED END GATE
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • przekładnie główne
  • podwozie
  • rozścielacze do asfaltu / równiarka / przenośnik
ogólny wygląd
  • Nie
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
elementy zabezpieczające
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
silnik
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Pink
  • Normal
  • Normal
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
  • Niezły
przekładnie główne
  • Dobry
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Opony kół napędowychNiezły
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
KołaNiezły
rozścielacze do asfaltu / równiarka / przenośnik
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyEstimated around 40% average remaining
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BOYD CAT COMPANYPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Kenny Judge
Telefon:+1 304 949 6400
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources