Szybkie Wyszukiwanie

CAT AP555E

CAT AP555E

Rok
2012
Przebieg/godziny
8 332 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT AP555E
Michigan CAT
Grupa produktówRozściełacze do asfaltu
Numer fabrycznyA5D00259
Nr ew. wew.A5D259-A
Numer katalogu10132712
Rok produkcji2012
Godzin8 332 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaNovi, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT33 506 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Oświetlenie, brukowanie nocneLighting, Night Paving
Napęd ze wspomaganiemPower Assisted Drive
Typ rozściełacza, brama końcowa - PodgrzewaneScreed, End Gate - Heated
Rozszerzenie rozściełacza — regulacja nachylenia - Sterowanie ręczneScreed Extensions - Slope Control - Manual
Rozściełacz, kontrola nachyleniaScreed, Grade Control
Świdry ziemne, z regulacją położenia w pionieAugers, Vertically Adjustable
Typ rozściełacza, hydrauliczny - Przedłużenia tylneScreed Type, Hydraulic - Rear Extensions
Typ rozściełacza, stałyScreed Type, Fixed
Product LinkProduct Link
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
GeneratorGenerator
Walec dociskowy - WahliwaPush Roller - Oscillating
Układ ogrzewania rozściełacza - ElektryczneScreed Heating System - Electrical
Rozściełacz, rozszerzenia - HydraulicznyScreed, Extensions - Hydraulic
Sterowanie grubością, ręczneThickness Controls, Manual
Dodatkowe informacjeCarlson EZIII-813.5 Screed
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
710
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFaded and scratched and also has surface rust
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
311
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • ZłyThere isn’t one
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
860
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • NiezłyLeft side arm rests are worn, right side arm rests are worn and right side is missing
  • NiezłyWeathered and left side is missing multiple screws
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyShow some wear and have some asphalt residual
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyPlastic is weathered and dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBoth sides bottom cushions are torn
  • NiezłyRocker switches labeling is worn and one rocker switch on right side is missing rocker switch
  • Dobry
silnik
1000
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
810
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
rozścielacze do asfaltu / równiarka / przenośnik
22121
  • Carlson EZIII-813.5 Screed
  • NiezłyShow some wear
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyShow some wear
  • Dobry
  • NiezłyShow some wear
  • NiezłyShow some wear
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyShow some wear and some material is getting built up behind center pieces
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyShow some wear
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyA little chewed up
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyScreed not getting hot
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • ZłyShows wear
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
400
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Notatki - PODWOZIEU/C Tracks and drives are approximately 70 Remaining and rollers are approximately 55% Remaining inside rollers are chunked and worn more than outside rollers
Cleats / GrousersDobry
Drive TiresFairShow some wear
IdlersFairShow some wear
RollersFairShow some wear and minor chunking
Rubber Track / Belt - LeftFair16” Rubber Tracks with minor abrasions 70% Remaining
Rubber Track / Belt - RightFair16” Rubber Tracks with some abrasions 70% Remaining
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Track Tensioning SystemDobry
przekładnie główne
100
  • Dobry
stan ogólny
300
  • Tak
  • TakBut batteries dead needed a jump
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę