New Holland TR270

New Holland TR270

Cena
31 500 USD
Rok
2012
Przebieg, godzin
742 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaNew Holland TR270
Grupa produktówMini ładowarki
Numer fabrycznyNCM458716
Nr ew. wew.MB26002
Numer kataloguCU4498444
Rok produkcji2012
Godzin742 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaRapid City, SD
Wycena
Cena bez VAT$ 31 500
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
OGRZEWANIEHEATER / DEFROSTER
3 PRĘDKOŚCI JAZDY2 SPEED TRAVEL
ŁYŻKABUCKET
ZŁĄCZE, HYDRAULICZNECOUPLER, HYDRAULIC
HYDRAULIKA, PRZEPŁYW STSANDARDOWYHYDRAULICS, STANDARD FLOW
SAMOPOZIOMUJĄCYSELF LEVELING
Dodatkowe informacje12" TRACKS @ 65%
77" CASE BUCKET W/BOCE
WORK TOOL HARNESS
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
  • łyżka
ogólny wygląd
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BUTLER MACHINERY COMPANYPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Sales
Telefon:+1 701 2981700
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon