Caterpillar 289C2

Caterpillar 289C2

Cena
33 500 USD
Rok
2012
Przebieg, godzin
1787 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 289C2
Grupa produktówMini ładowarki
Numer fabrycznyRTD00418
Nr ew. wew.CR30421
Numer kataloguCU4494127
Rok produkcji2012
Godzin1787 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 33 500
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconempty iconempty iconempty icon  2/5
Akcesoria
HYDRAULIKA, PRZEPŁYW STSANDARDOWYHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Dodatkowe informacjeROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSION
RADIO READY
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIANT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
ILERS, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (TL2)
QUICK COUPLER, MANUAL
Features
Akcesoria
HYDRAULIKA, PRZEPŁYW STSANDARDOWYHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Dodatkowe informacjeROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSION
RADIO READY
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIANT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
ILERS, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (TL2)
QUICK COUPLER, MANUAL
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 4177109
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources