Caterpillar 279D

Caterpillar 279D

Cena
45 800 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
1574 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 279D
Grupa produktówMini ładowarki
Numer fabrycznyGTL03180
Nr ew. wew.GTL3180
Numer kataloguCU4547272
Rok produkcji2016
Godzin1574 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaLittle Rock, AR
Wycena
Cena bez VAT$ 45 800
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeBATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
FAN, COOLING, DEMAND
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1)
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • podwozie
ogólny wygląd
  • Some scratches in paint and decals but appears to be just normal wear and tear.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyThe only switch that’s an issue is the throttle control switch. The knob is missing but it does still work as it should.
silnik
  • Tak
  • Nie
  • Coolant looks red and level looks ok at this time.
  • Didn’t notice any engine performance issues at this time.
  • NiezłyFilter is a little dirty at this time.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Cooling system appears to be in good functional condition at this time.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Noticed no issues with electrical system at this time.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Nie
  • A little noticeable wear in tilt cylinder pins/bushings but it’s currently minimal. Noticed no issues with hydraulic system performance at this time.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • 65SSGP079163
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
przekładnie główne
  • Noticed no issues with final drives at this time and noticed no visible external oil leaks at this time.
  • Dobry
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
RolkaDobry
Koło łańcuchoweFairSome visible wear but still in pretty good shape at this time.
Stan gąsienicy / pasa napędowegoFairSome wear on belts but appears to be just normal wear and tear.
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
RiggsCAT Used
Telefon:+1 501 570 3240
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon