Caterpillar 279D

Caterpillar 279D

Cena
50 500 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
662 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 279D
Grupa produktówMini ładowarki
Numer fabrycznyGTL03558
Nr ew. wew.UTR00212
Numer kataloguCU4465176
Rok produkcji2016
Godzin662 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 50 500
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
Dodatkowe informacjeRETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
CONVERSION ARRANGEMENT
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, HALOGEN
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
PACK, DOMESTIC TRUCK
CONTROL, ISO, PROP, WT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
LANE 2 ORDER
FAN, COOLING, DEMAND
SEAT BELT, 2"
QUICK COUPLER, ELECTRIC
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
  • łyżka
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
ogólny wygląd
  • NieNO OIL SAMPLES SINCE NEW
  • Dobry
  • DobryADDL COUNTERWEIGHTS
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySMALL DENT IN GRILLE
  • NiezłySMALL DENT LEFT UPPER CAB
  • NiezłyFRONT STEP & LOADER STEPS BENT
elementy zabezpieczające
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • DobryCONDITION UNKNOWN
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLOWER HINGE DOOR BOLT & EMERGENCY EXIT HANDLE REPLACED WITH NUT & BOLT
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • CAT C3.3B
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyFRONT LIGHTS INOP / LR LIGHT INOP
  • Dobry
hydraulika
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • 78" GP
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryHOLES FOR TOOTH BAR
  • ZłyOVERDUE FOR TURN
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • INSPECTED 3/5/19 @ 660.6 HRS
  • 2 SPEED HIGH FLOW XPS
  • REAR VIEW CAMERA
  • PRODUCT LINK (WORKING THRU CAT ACCESS)
  • AM FM BT
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 8853140
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon