Caterpillar 262D HF

Caterpillar 262D HF

Cena
42 000 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
425 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 262D HF
Grupa produktówMini ładowarki
Numer fabrycznyDTB04637
Nr ew. wew.CR31477
Numer kataloguCU4494275
Rok produkcji2016
Godzin425 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 42 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeCAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
ISO CONVSN KIT INSTALL ID#79616
LANE 1 ORDER
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RADIO W/ BLUETOOTH INSTALL/KEEN
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Dennis Thompson
Telefon:+1 215 2443866
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon