Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Cena
48 000 USD
Rok
2017
Przebieg, godzin
703 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 259D
Grupa produktówMini ładowarki
Numer fabrycznyFTL11423
Nr ew. wew.16M0482
Numer kataloguCU4488516
Rok produkcji2017
Godzin703 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 48 000
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Dodatkowe informacjeBATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIGHTS, LED
PACKAGE, PERFORMANCE, (H1)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Features
Dodatkowe informacjeBATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIGHTS, LED
PACKAGE, PERFORMANCE, (H1)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 4177109
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources