Caterpillar 249D HF

Caterpillar 249D HF

Cena
44 000 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
1894 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 249D HF
Grupa produktówMini ładowarki
Numer fabrycznyGWR00611
Nr ew. wew.CR31117
Numer kataloguCU4494228
Rok produkcji2016
Godzin1894 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 44 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
Dodatkowe informacjeBATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 8853140
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon