Caterpillar 242D

Caterpillar 242D

Cena
29 500 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
1548 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 242D
Grupa produktówMini ładowarki
Numer fabrycznyDZT02306
Nr ew. wew.CCU000369
Numer kataloguCU4458163
Rok produkcji2016
Godzin1548 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaFresno, CA
Wycena
Cena bez VAT$ 29 500
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
OświetlenieLIGHTING
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
3 PRĘDKOŚCI JAZDY2 SPEED TRAVEL
ŁYŻKABUCKET
HYDRAULIKA, PRZEPŁYW STSANDARDOWYHYDRAULICS, STANDARD FLOW
SAMOPOZIOMUJĄCYSELF LEVELING
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Dodatkowe informacjeCONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
TIRES, 10X16.5 CAT 10PR XD
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
  • łyżka
  • opony
ogólny wygląd
  • Nie
  • Nie
  • Dobry4 WIEGHT
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • OK
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • NONE
  • FULL
  • OK
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryELEC TYPE
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryNEW - 9/19
  • Dobry
  • Dobry
silnik
  • Nie
  • Nie
  • Tak2015 EPA RED TAG # WR4L64
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • RED
  • OK
  • OK
  • OK CLEAR
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • OK
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Nie
  • Nie
  • OK
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Nie
  • OK
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • O.52 YDS
  • GP 65BK20014
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
opony
  • 44.7%
  • FIRESTONE
  • 10-16.5
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przód1343NieNieNie
Strona lewa, tył1343NieNieNie
Strona prawa, przód1550NieNieNie
Strona prawa, tył1343NieNieNie
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefon:+1 562 4634795
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon