Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Cena
28 000 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
530 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 236D
Grupa produktówMini ładowarki
Numer fabrycznyBGZ01966
Nr ew. wew.CR30955
Numer kataloguCU4494189
Rok produkcji2015
Godzin530 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 28 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeCOUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
CONVERSION ARRANGEMENT
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 8853140
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon