Caterpillar TH514D

Caterpillar TH514D

Cena
190 000 USD
Rok
2019
Przebieg, godzin
554 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar TH514D
Grupa produktówładowarki teleskopowe
Numer fabrycznyMWG00266
Nr ew. wew.MWG266
Numer kataloguCU4476938
Rok produkcji2019
Godzin554 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaCasper, WY
Wycena
Cena bez VAT190 000 USD
VAT USD
Cena z VAT USD
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Akcesoria
CAB, ENCLOSEDCAB, ENCLOSED
Dodatkowe informacjePhotos taken Nov 2019

WASHER/ WIPER, ROOF
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
ALARM, BACK-UP, STANDARD
BATTERY, DUAL
BEACON, ROTATING
BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
CARRIAGE, SIDE TILT/ROTATE 72"
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ENGINE, TH514D, HRC
FENDERS, CAB, SET OF FOUR
FNR, STICK+COLUMN + WIPERS/IND
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
HEADLINER, RADIO READY
HEATER + AIR CONDITIONER
HEATER,ENGINE BLOCK, 110V
LANE 3 ORDER
LIGHTS, ROADING, RH DIP
LINES,FRONT HYD, SGL, HYD CPLR
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
PLATFORM PACKAGE, NONE
PREPARATION PACK, USA
PRODUCT LINK READY, A/C
RIDE CONTROL, NONE
SEAT, FABRIC
SUN SCREEN, ROOF
TH514D NORTH AMERICAN ORDER
TIRES,14.00X25, 16PLY, GY, SGG
Features
Akcesoria
CAB, ENCLOSEDCAB, ENCLOSED
Dodatkowe informacjePhotos taken Nov 2019

WASHER/ WIPER, ROOF
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
ALARM, BACK-UP, STANDARD
BATTERY, DUAL
BEACON, ROTATING
BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
CARRIAGE, SIDE TILT/ROTATE 72"
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ENGINE, TH514D, HRC
FENDERS, CAB, SET OF FOUR
FNR, STICK+COLUMN + WIPERS/IND
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
HEADLINER, RADIO READY
HEATER + AIR CONDITIONER
HEATER,ENGINE BLOCK, 110V
LANE 3 ORDER
LIGHTS, ROADING, RH DIP
LINES,FRONT HYD, SGL, HYD CPLR
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
PLATFORM PACKAGE, NONE
PREPARATION PACK, USA
PRODUCT LINK READY, A/C
RIDE CONTROL, NONE
SEAT, FABRIC
SUN SCREEN, ROOF
TH514D NORTH AMERICAN ORDER
TIRES,14.00X25, 16PLY, GY, SGG
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Used Equipment Sales
Telefon:+1 307 472 1000
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon