Caterpillar TH514D

Caterpillar TH514D

Cena
179 000 USD
Rok
2019
Przebieg, godzin
91 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar TH514D
Grupa produktówładowarki teleskopowe
Numer fabrycznyMWG00243
Nr ew. wew.MWG243
Numer kataloguCU4625104
Rok produkcji2019
Godzin91 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaGillette, WY
Wycena
Cena bez VAT179 000 USD
VAT USD
Cena z VAT USD
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Akcesoria
CAB, ENCLOSEDCAB, ENCLOSED
Dodatkowe informacjePhotos taken April 2020

LIGHTS, ROADING, RH DIP
PREPARATION PACK, USA
PLATFORM PACKAGE, NONE
BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
HEADLINER, RADIO READY
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
SEAT, FABRIC
TH514D NORTH AMERICAN ORDER
LANE 3 ORDER
LINES,FRONT HYD, SGL, HYD CPLR
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
ENGINE, TH514D, HRC
COUPLER, HYDRAULIC, IT
HEATER + AIR CONDITIONER
FNR, STICK+COLUMN + WIPERS/IND
PRODUCT LINK READY, A/C
WASHER/WIPER, ROOF
SUN SCREEN, ROOF
BATTERY, DUAL
MONITOR, NONE
RIDE CONTROL, NONE
TIRES,14.00X25, 16PLY, GY, SGG
BEACON, ROTATING
ALARM, BACK-UP, STANDARD
FENDERS, CAB, SET OF FOUR
HEATER,ENGINE BLOCK, 110V
Features
Akcesoria
CAB, ENCLOSEDCAB, ENCLOSED
Dodatkowe informacjePhotos taken April 2020

LIGHTS, ROADING, RH DIP
PREPARATION PACK, USA
PLATFORM PACKAGE, NONE
BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
HEADLINER, RADIO READY
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
SEAT, FABRIC
TH514D NORTH AMERICAN ORDER
LANE 3 ORDER
LINES,FRONT HYD, SGL, HYD CPLR
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
ENGINE, TH514D, HRC
COUPLER, HYDRAULIC, IT
HEATER + AIR CONDITIONER
FNR, STICK+COLUMN + WIPERS/IND
PRODUCT LINK READY, A/C
WASHER/WIPER, ROOF
SUN SCREEN, ROOF
BATTERY, DUAL
MONITOR, NONE
RIDE CONTROL, NONE
TIRES,14.00X25, 16PLY, GY, SGG
BEACON, ROTATING
ALARM, BACK-UP, STANDARD
FENDERS, CAB, SET OF FOUR
HEATER,ENGINE BLOCK, 110V
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Used Equipment Sales
Telefon:+1 307 472 1000
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon