Caterpillar TH408D

Caterpillar TH408D

Cena
125 000 USD
Rok
2019
Przebieg, godzin
548 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar TH408D
Grupa produktówładowarki teleskopowe
Numer fabrycznyTH900761
Nr ew. wew.TH9761
Numer kataloguCU4490082
Rok produkcji2019
Godzin548 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaRock Springs, WY
Wycena
Cena bez VAT125 000 USD
VAT USD
Cena z VAT USD
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Akcesoria
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
Dodatkowe informacjePhotos taken May 2019

AXLE ARRANGEMENT, STANDARD
BATTERY, DUAL
BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
CAB, ENCLOSED, AG, HRC
CARRIAGE, STANDARD, 60"
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ENGINE 106KW, HRC
FENDERS, NONE
FNR,JOYSTICK + STEERING COLUMN
FORK, PALLET 2.36" X 4" X 48"
HEADLINER, RADIO READY
HEATER + AIR CONDITIONER, HRC2
HEATER,ENGINE BLOCK,110V,92KW+
HITCH, FIXED, 12T
LANE 3 ORDER
LIGHTS, ROADING, AG, RH DIP
LINES, REAR AUX, NONE
LINES,FRONT HYD, SGL, HYD CPLR
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
PRECLEANER, ENGINE BREATHER
PREPARATION PACK, USA
PRODUCT LINK READY, AC 2
SEAT, FABRIC, PREMIUM
TH408 NORTH AMERICAN ORDER
TIRES, 460/70 R24, MX, XMCL
TRAILER SERVICES, NONE
WINDOW, REAR, EXT RELEASE
WORKLIGHTS, CAB MOUNTED, AC
Features
Akcesoria
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
Dodatkowe informacjePhotos taken May 2019

AXLE ARRANGEMENT, STANDARD
BATTERY, DUAL
BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
CAB, ENCLOSED, AG, HRC
CARRIAGE, STANDARD, 60"
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ENGINE 106KW, HRC
FENDERS, NONE
FNR,JOYSTICK + STEERING COLUMN
FORK, PALLET 2.36" X 4" X 48"
HEADLINER, RADIO READY
HEATER + AIR CONDITIONER, HRC2
HEATER,ENGINE BLOCK,110V,92KW+
HITCH, FIXED, 12T
LANE 3 ORDER
LIGHTS, ROADING, AG, RH DIP
LINES, REAR AUX, NONE
LINES,FRONT HYD, SGL, HYD CPLR
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
PRECLEANER, ENGINE BREATHER
PREPARATION PACK, USA
PRODUCT LINK READY, AC 2
SEAT, FABRIC, PREMIUM
TH408 NORTH AMERICAN ORDER
TIRES, 460/70 R24, MX, XMCL
TRAILER SERVICES, NONE
WINDOW, REAR, EXT RELEASE
WORKLIGHTS, CAB MOUNTED, AC
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Used Equipment Sales
Telefon:+1 307 472 1000
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon