Caterpillar TH337C

Caterpillar TH337C

Cena
46 328 USD
Rok
2014
Przebieg, godzin
1010 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar TH337C
Grupa produktówładowarki teleskopowe
Numer fabrycznyDJB00450
Nr ew. wew.DJB00450
Numer kataloguCU4491362
Rok produkcji2014
Godzin1010 h
KrajNiemcy
LokalizacjaAlsfeld
Wycena
Cena bez VAT$ 46 328
VAT (19%)$ 8 802
Cena z VAT$ 55 130
Features
Dodatkowe informacjeLIFT HEIGHT: 7 M
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 95 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 95 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 95 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 95 %
MAX. CAPACITY: 3.3 T
OPERATING WEIGHT: 7.5 T
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Roger Immig
Niemcy
Telefon:+49 6631 9601 ext 26
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon