Caterpillar TH255C

Caterpillar TH255C

Cena
63 000 USD
Rok
2014
Przebieg, godzin
1706 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar TH255C
Grupa produktówładowarki teleskopowe
Numer fabrycznyJK200279
Nr ew. wew.UM07843
Numer kataloguCU4474956
Rok produkcji2014
Godzin1706 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaSan Leandro, CA
Wycena
Cena bez VAT$ 63 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacje2X4X48 PALLET FORKS
48" STANDARD CARRIAGE (UNIV)
ANSI (US)
ANSI USA
BOOM, AUX, UNIV QS, FLAT FACE
EIN # JL8C73
ENGINE SERIAL NO: 201312
ENGINE, DEUTZ T4F HRC STD FAN
ENGLISH DECALS
FENDER OPTION 9SET OF 4)
FREIGHT
OPEN CAB
PACKAGE OO
ROAD LIGHTS
SEATBELT (CALIF, 3")
STANDARD COLORSQ
TIRE SET, 12X16.5 FOAM NHS
VEHICLE LIC HOLDER
WORK LIGHTS, CAB, BOOM, BEACON
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
PETERSON TRACTOR COPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Jeff Larson
Telefon:+1 510 357 6200
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon