Volvo L90C

Volvo L90C

Cena
39 500 USD
Rok
1995
Przebieg, godzin
9491 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaVolvo L90C
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyV62083
Nr ew. wew.V62083
Numer kataloguCU4626987
Rok produkcji1995
Godzin9491 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaKalkaska, MI
Wycena
Cena bez VAT39 500 USD
VAT USD
Cena z VAT USD
Dane szczegółówe
Akcesoria
EROPSEROPS
OświetlenieLIGHTING
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
PRZECIWWAGACOUNTERWEIGHT
3-CI ZAWÓR3RD VALVE
ŁYŻKABUCKET
ZŁĄCZE, HYDRAULICZNECOUPLER, HYDRAULIC
Features
Akcesoria
EROPSEROPS
OświetlenieLIGHTING
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
PRZECIWWAGACOUNTERWEIGHT
3-CI ZAWÓR3RD VALVE
ŁYŻKABUCKET
ZŁĄCZE, HYDRAULICZNECOUPLER, HYDRAULIC
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • skrzynia biegów
  • układ kierowniczy
  • hamulec
  • hydraulika
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • opony
ogólny wygląd
  • Tak
  • NiezłyLeft door rusted through at bottom
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLeft engine door rusted through, support gas shock weak, exhaust stack tip rusted through
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłySurface rust spots, some heavier surface rust spots, faded slight in spots, decals weathered slight
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
  • TakInoperable
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyInoperable
  • Zły
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • TakInoperable
  • 3/4
  • Kenwood AM/FM/CD radio, headliner coming loose
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLeft door rusted through at bottom
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRight exterior mirror cracked
  • Dobry
  • NiezłyInoperable
  • Dobry
  • ZłyBelt is tied to buckle
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyWindshield light scratches from worn wiper blade
  • Dobry
silnik
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • NieDamp by governor housing area
  • Nie
  • Red, yellowish
  • Told Pioneer Diesel rebuilt engine less than 100 hours ago using reman block
  • Good
  • Slight at startup, cleared out
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryFlex pipe has extra foil by exhaust band clamps
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Nie
  • Nie
  • DobryNew belts
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Turn signals good
  • Dobry
  • Dobry
  • LF lower light inoperable
  • Dobry
  • Niezły
skrzynia biegów
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Monitor panel states transmission psi low, further inspection needed
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyP/b worn
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
  • Nie
  • 2nd
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyInoperable, repair
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Nie
  • NiezłyBoth inoperable
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • NiezłyHeel plates worn
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryHorizontal hydraulic pin style coupler
  • DobryWorn slight, not flipped
przekładnie główne
  • Nie
  • DobryPinion seal showing signs of weeping
  • Dobry
  • DobryPinion seal showing signs of weeping
  • Dobry
opony
  • 99
  • LR tire little sofr
  • 20.5R25
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódTechking Snowking39100NieNieNie
Strona lewa, tyłTechking Snowking39100NieNieNie
Strona prawa, przódTechking Snowking3897NieNieNie
Strona prawa, tyłTechking Snowking39100NieNieNie
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefon:+1 8669941408
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon