Zettelmeyer 4001 - Ładowarki kołowe - Sprzęt budowlany - CATERPILLAR WORLDWIDE
Szybkie Wyszukiwanie

Zettelmeyer 4001

Zettelmeyer 4001

Rok
1981
Przebieg/godziny
16 000 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Glinde
+49 40761191 x11
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaZettelmeyer 4001
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabryczny920216
Nr ew. wew.920216
Numer katalogu10141186
Rok produkcji1981
Godzin16 000 h
KrajNiemcy
LokalizacjaGlinde, Niemcy
Cena
Cena bez VAT12 859 USD
VAT (19%)2 443 USD
Cena z VAT15 303 USD
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeBUCKET CONDITION: 50 %
ENGINEPOWER: 302 HP
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę