[Other] ATLAS-WEYHAUSEN AR65E - Ładowarki kołowe - Sprzęt budowlany - CATERPILLAR WORLDWIDE
Szybkie Wyszukiwanie

ATLAS-WEYHAUSEN AR65E

Sprzęt budowlany i górniczy ATLAS-WEYHAUSEN AR65E

Rok
2017
Przebieg/godziny
2 789 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Nancy / Gondreville, 54
+33 149228299
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
Marka ATLAS-WEYHAUSEN AR65E
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabryczny2101120E119849
Nr ew. wew.22047977
Numer katalogu10152139
Rok produkcji2017
Godzin2 789 h
KrajFrancja
LokalizacjaNANCY / GONDREVILLE, Francja
Cena
Cena bez VAT33 272 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Dodatkowe obwody hydrauliczne - 3. zawórAuxiliary Hydraulics - 3rd Valve
ŁyżkaBucket
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
LusterkaMirrors
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Łączone układy hydrauliczne - DwukierunkowyCombined Hydraulics - Two Way
PrzeciwwagaCounterweight
WidłyForks
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
910
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
  • Tak
  • Tak
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
620
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
silnik
100
  • Dobry
układ chłodzenia
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
100
  • Tak
  • Dobry
hydraulika
500
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
100
  • Tak1000 mm.
  • Dobry
łyżka
  • Godet 4 en 1 de 2000mm.
opony
  • 75%
  • MP585
  • 12.5-20
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódBKT75
Strona lewa, tyłBKT75
Strona prawa, przódBKT75
Strona prawa, tyłBKT75
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • FR-15
stan ogólny
200
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę