Kramer 5035 - Ładowarki kołowe - Sprzęt budowlany - CATERPILLAR WORLDWIDE
Szybkie Wyszukiwanie

Kramer 5035

Kramer 5035

Rok
2022
Przebieg/godziny
1 510 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Frankenthal
+49 6233770315
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaKramer 5035
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyN0001430
Nr ew. wew.N0001430
Numer katalogu10192161
Rok produkcji2022
Godzin1 510 h
KrajNiemcy
LokalizacjaFrankenthal, Niemcy
Cena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VAT (19%)do uzgodnienia
Cena z VATdo uzgodnienia
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeBUCKET CONDITION: 40 %
ENGINEPOWER: 31 HP
OPERATING WEIGHT: 1.6 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 30 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 10 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 10 %
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę