Komatsu WA120-3L

Komatsu WA120-3L

Cena
26 500 USD
Rok
1999
Przebieg, godzin
7003 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaKomatsu WA120-3L
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyA30129
Numer kataloguCU4481643
Rok produkcji1999
Godzin7003 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaEnroute, MI
Wycena
Cena bez VAT$ 26 500
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
OświetlenieLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
PRZECIWWAGACOUNTERWEIGHT
WIDŁYFORKS
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
ŁYŻKABUCKET
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • skrzynia biegów
  • układ kierowniczy
  • hamulec
  • hydraulika
  • osprzęt / narzędzia robocze
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • zestawy osi
  • stan ogólny
  • opony
ogólny wygląd
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyFRONT FENDERS MISSING
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLIGHT PAINT CHIPS AND SURFACE RUST IN RIMS, LOWER FRAME AREAS RUSTY
  • NiezłyLOWER PLASTIC GRILLE CRACKED
  • Dobry
  • NiezłyRIGHT LOWER STEP MISSING, LEFT CAB LADDER BENT AND RUSTY
  • Nie
  • Nie
elementy zabezpieczające
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWORKING
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBELT IN WEATHERED AND UNDER SEAT
  • Nie
  • Tak
  • Tak
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyENGINE TEMPERATURE GAUGE NOT WORKING
  • NiezłyLOWER RIGHT OF FRONT WINDSHIELD CRACKED, SHAPED GLASS, WINDOW TINT OVER SIDE AND REAR GLASS
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWORKING READS 7003HRS
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NieNOT WORKING
  • Tak
silnik
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySTARTS AND RUNS WELL
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • TakSEEPAGE IN BELL-HOUSING AREA, UNDER STARTER
  • Nie
  • POWERED BY KOMATSU/CUMMINS 3.9L 4-CYLINDER TURBO DIESEL
układ chłodzenia
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Nie
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLEFT FRONT LOWER FLOOD NOT WORKING
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyWIRE TO A/C COMPRESSOR SPLICED/HANGING
  • Nie
  • Nie
skrzynia biegów
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLEAK AT CONTROL VALVE AREA POSSIBLE LINE, NEEDS CLEANING TO PINPOINT LEAK
  • DobrySHIFTED WELL THROUGH SPEEDS
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • TakLEAK AT CONTROL VALVE AREA POSSIBLE LINE, NEEDS CLEANING TO PINPOINT LEAK
  • Nie
  • Nie
  • SHIFTED WELL THROUGH SPEEDS, BRAKE PEDAL NEUTRALIZER FUNCTION WORKING
układ kierowniczy
  • NiezłyHAS PLAY IN CENTER PIN BUSHINGS APPROX 1/4 TO 3/8IN PLAY
  • NiezłyFITTINGS AT HMU LEAKING
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyPEDALS A LITTLE SLICK
  • DobryWET WET BOARD
  • Tak
  • SERVICE AND PARKING BRAKE WORKING WELL
hydraulika
  • DobryBUCKET, KICKOUT WORKING, NO LIFT KICKOUT
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLINE AT RIGHT LIFT CYLINDER LEAKING
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryHYDRAULIC FUNCTIONS OPERATE WELL, CYCLE TIMES ARE GOOD
  • NiezłySEEPAGE AT CONTROL VALVE
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Tak48IN ADJUSTABLE BUCKET MOUNTED FORKS
łyżka
  • Dobry
  • ZłyDOG BONE AND Z-LINK MOUNTING PINS AND BUSHINGS WORN OUT
  • Dobry
  • DobryIN GOOD CONDITION AND HAS A FLIP LEFT
  • Dobry
  • ZłyMOUNTING PINS AND BUSHINGS AT BUCKET WORK OUT SHOWS 3/8-1/2 IN PLAY
  • 94IN WIDE
przekładnie główne
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
zestawy osi
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
stan ogólny
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
opony
  • Nie
  • 17.5-R25
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódMICHELIN (XTLA)2880NieNie
Strona lewa, tyłMICHELIN (XTLA)3090NieNie
Strona prawa, przódMICHELIN (XTLA)3090NieNieNie
Strona prawa, tyłMICHELIN (XTLA)3090NieNie
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefon:+1 8669941408
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon