John Deere & CO. 544P - Ładowarki kołowe - Sprzęt budowlany - CATERPILLAR WORLDWIDE
Szybkie Wyszukiwanie

John Deere & CO. 544P

John Deere & CO. 544P

Rok
2020
Przebieg/godziny
709 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaJohn Deere & CO. 544P
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabryczny1DW544PACNLZ14323
Nr ew. wew.521767
Numer katalogu10120940
Rok produkcji2020
Godzin709 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaAurora, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT153 900 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje2022 DEERE 544P WHEEL LOADER
24V TO 12V,8A CONVERTOR
4 TIE DOWNS LOOP, GRAB IRONS
AS IS /A S RECEIVED
BLOCK HEATER, TRAVEL ALARM,
BUCKET-GP, 3.5CYD
COUNTERWEIGHT, AM-FM RADIO
COUNTERWEIGHT/BUMPER
COUPLER,HYDRAULIC
DIFFERENITALS,LOCK FRT/RR OPEN
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF,ROPS
ENGINE,PVS6068,6.8L,166HP,TIER 4
EPA LABEL, FIRE EXTINGUISHER,
EXTERIOR MIRRORS, RH/LH,
FENDERS,STEEL & POLY, FRT & RR
FLOOR MAT, REARVIEW MIRROR,
HEADLINER, SUN VISOR FRT/RR,
HOT LIST PRICING
JD LINK MONITORING, DOME LIGHT,
KEYLESS START,PAYLOAD READY ONLY
LIGHTING,HALOGEN (8) WORK
PRICE UPDT: 05/07/25 VIA U1C2700
PRICE UPDT: 06/25/25 VIA U1C2700
REAR WINDOW DEFROST, USB PORT,
REARVIEW CAMERA,W/LCD DISPLAY
RIDE CONTROL,ANTI-THEFT SECURITY
SEAT,CLOTH,AIR SUSPENSION W/BELT
STANDARD LIFT,GP BOOM W/Z-BAR
TIRES,BRIDGESTONE 20.5R25 @80%
TRANSMISSION,PWR SF 5F-3R
WASHER-WIPERS,FRT/RR
WET DISC BRAKES, SAFETY BEACON,
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1600
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
800
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1800
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • DobryBlowing 60° air
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Normal
  • None
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
800
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
700
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
1000
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
600
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
500
  • Tak
  • Nie
  • Brakes hold 2nd gear stall
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
zestawy osi
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
700
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
1100
  • Tak
  • 3.5 cyd
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
przekładnie główne
700
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
opony
  • Nie
  • Bridgestone VUT. Tires are I. Good shape, this machine works at a pit, lugs are chewed up a little bit but have great trad life left.
  • 20.5R25
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Left Front3181NieTakNie
Left Rear3284NieTakNie
Right Front3181NieTakNie
Right Rear3284NieTakNie
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Low hour machine in very good condition.
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę