Ulubione
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Język
Polski
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português
Română
Русский
中文
日本語
Waluta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Sprzęt używany
Sprzęt budowlany i górniczy
Układy Zasilania
Osprzęt
Maszyny rolnicze
Transport
Lista autoryzowanych dealerów
Blog
Wynajem
Ulubione
Eksploruj produkty
Kup przez Internet
Znajdź używane produkty
Wynajmij produkty
Zarządzaj moim sprzętem
Wyświetl rozwiązania finansowe
Strona główna
Sprzęt budowlany
Ładowarki
Ładowarki kołowe
John Deere
Szybkie Wyszukiwanie
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
John Deere & CO. 524 K HIGH LIFT
2013
8711 Hours
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Marka
John Deere & CO. 524 K HIGH LIFT
Grupa produktów
Ładowarki kołowe
Numer fabryczny
DW524KH00E649132
Nr ew. wew.
Wybierz kraj *
USA (Stany Zjednoczone)
Kanada
Wielka Brytania
Republika Południowej Afryki
Australia
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Mam sprzęt na sprzedaż
Zainteresowany informacjami o gwarancji
Zainteresowany finansowaniem
Zainteresowany Customer Value Agreement
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać korespondencję marketingową e-mail (np. informacje o nowych produktach i o promocjach) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek powiązanych i zależnych. Wiem, że mogę wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Bez względu na moją decyzję dotyczącą otrzymywania tej korespondencji marketingowej firma Caterpillar będzie nadal wysyłać mi wiadomości dotyczące usług/transakcji m.in. realizowanych w związku z moimi ewentualnymi kontami w firmie Caterpillar. Więcej informacji w sprawie praktyk ochrony danych osobowych firmy Caterpillar i praw przysługujących mi w tym względzie mogę znaleźć w Globalnym oświadczeniu dotyczącym poufności danych spółki Caterpillar.
Nie, nie chcę w przyszłości otrzymywać informacji marketingowych pocztą e-mail od Caterpillar Inc.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Powrót do wyników wyszukiwania
John Deere & CO. 524 K HIGH LIFT
Strona główna
Sprzęt budowlany
Ładowarki
Ładowarki kołowe
John Deere
John Deere & CO. 524 K HIGH LIFT
Rok
2013
Przebieg/godziny
8 711 h
Drukuj
Dodaj do ulubionych
‹
›
×
Filmy z John Deere & CO. 524 K HIGH LIFT
Udostępnij ten reklama:
Twoja wiadomość została wysłana
E-mail
x
Nazwa
Mój adres e-mail
*
Adres e-mail znajomego
*
Wiadomość:
Wyślij
$
58 000
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Myersville, MD
+1 540 940 8049
Pokaż numer telefonu
O dealerze
Odwiedź stronę
Dostępne zabezpieczenia
Customer Value Agreement
Oferta specjalna
Artykuły ekspertów
Podstawowe informacje
Dane szczegółowe
Podstawowe informacje
Marka
John Deere & CO. 524 K HIGH LIFT
Carter Machinery Company
Grupa produktów
Ładowarki kołowe
Numer fabryczny
DW524KH00E649132
Numer katalogu
10159251
Rok produkcji
2013
Godzin
8 711 h
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Lokalizacja
Myersville, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT
58 000
USD
VAT
Nie zawiera podatku VAT
Cena z VAT
-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacji
Air Conditioner
Dodatkowe obwody hydrauliczne
Auxiliary Hydraulics
Łyżka
Bucket
Podnoszenie - Wysoka
Lift - High
Obudowy silnika
Engine Enclosures
Oświetlenie
Lighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Lusterka
Mirrors
Przeciwwaga
Counterweight
Blokada mechanizmu różnicowego
Differential Lock
Typ układu kierowniczego - Koło
Steering Type - Wheel
Radio
Radio
ROPS
ROPS
Automatyczna zmiana biegów
Auto Shift
Typ mechanizmu różnicowego
Differential Type
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
18
1
0
wymagane czyszczenie
Tak
s.o.s. taken
Nie
bumper
Dobry
cab or canopy
Dobry
counterweight
Dobry
crankcase guard / battery box
Dobry
decals
Dobry
differential supports
Dobry
eng. enclose hood / stack
Dobry
fenders
Dobry
front frame
Dobry
fuel tank
Dobry
grab irons
Dobry
guards / screens
Dobry
paint
Dobry
plastic
Dobry
pre-cleaner bowl
Dobry
radiator grill & shroud
Dobry
rear frame
Dobry
sheet metal
Dobry
steps / ladder
Niezły
left ladder damaged
elementy zabezpieczające
6
0
0
back up alarm functioning
Tak
brakes functioning
Nie
left pedal leaking in cab machine does stop properly
konstrukcja rops
Tak
naklejki ostrzegawcze na swoim miejscu
Tak
naklejki ostrzegawcze czytelne
Tak
brake hold
Dobry
glass / mirrors
Dobry
horn
Dobry
parking brake - safety items
Dobry
rops
Dobry
seat belt - safety items
Dobry
good till 7/25
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
15
0
4
alarm przy cofaniu
Tak
aktualna instrukcja obsługi i konserwacji
Nie
aktualny katalog części zamiennych
Nie
aktualna instrukcja bezpieczeństwa
Nie
tabliczka certyfikacyjna konstrukcji rops
Tak
air conditioner
Dobry
dash console
Dobry
door latches
Zły
door latches & hinges
Zły
door will not latch open
doors
Dobry
ems panel / warnings
Dobry
floor boards
Dobry
floor mats
Dobry
gauges
Dobry
glass/mirrors
Dobry
heater
Dobry
interior lights
Dobry
meter
Dobry
pans/guards
Dobry
seat belt - gauges, operator station, console
Dobry
seat cushion / arm rest
Zły
needs seat bottom
switches
Dobry
windows
Dobry
windshield wipers
Zły
front inop
silnik
9
0
1
przedmuch
Tak
blow by # 10
ciśnienie w chłodnicy
Nie
to hot to remove cap
engine oil level full
Tak
poziomy płynów eksploatacyjnych prawidłowe?
Tak
Nie
stuki
Nie
wycieki oleju
Tak
woda w oleju
Nie
ciśnienie oleju (w/s/n)
normal
dym (b/d/l/w)
#5
air cleaners
Dobry
belts / pulleys - engine
Dobry
engine supports
Dobry
exhaust / muffler
Dobry
fuel injection system
Dobry
fuel system
Dobry
governor
Dobry
operating condition - engine
Zły
runs with heavy blow by and smoke
turbocharger
Dobry
turbocharger / blower
Dobry
układ chłodzenia
8
0
0
Nie
Nie
Nie
unable to remove cap
belts / pulleys - cooling system
Dobry
coolers
Dobry
fan
Dobry
fan drive
Dobry
hyd
hoses
Dobry
hoses & tubes - cooling system
Dobry
radiator
Dobry
water pump
Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
5
0
0
alternator
Dobry
akumulatory / kable
Dobry
oświetlenie
Dobry
rozrusznik elektryczny
Dobry
okablowanie
Dobry
przemiennik momentu obrotowego
2
0
0
sitka magnetyczne sprawdzone
Nie
controls - torque converter
Dobry
leaks - torque converter
Dobry
skrzynia biegów
15
0
0
wycieki - skrzynia biegów
Nie
Nie
skrzynia biegów - hałas
Nie
case
Dobry
controls - transmission
Dobry
cooler
Dobry
drive shaft
Dobry
leaks - transmission
Dobry
lines / fittings - transmission
Dobry
operating condition - transmission
Dobry
pump - transmission
Dobry
seals
Dobry
temp / pressure gauges
Dobry
torque converter - transmission
Dobry
transmission
Dobry
transmission - forward shifts
Dobry
transmission - reverse shifts
Dobry
universal joints - transmission
Dobry
układ kierowniczy
3
2
4
sworznie i tuleje przegubu
Niezły
Wear #6
orbitrol
Zły
hoses leaking
przewody sztywne / złączki - układ kierowniczy
Zły
2 hand metering unit (steering motor) leaking
pompy
Dobry
siłownik układu kierowniczego
Zły
left cylinder seeping RES
drążki kierownicze
Niezły
P&B wear #5
zawory / pompy układu kierowniczego
Zły
2 hoses to steering motor under cab leaking
regulacja pochylenia / wysokości koła kierownicy
Dobry
zawory
Dobry
hamulec
7
0
2
Tak
wycieki - hamulec
Tak
który bieg blokować?
all
brake linkage
Dobry
control valve
Dobry
hydraulic pumps
Dobry
leaks - brake
Zły
left pedal in cab leaking
lines
Dobry
lines / tubes
Dobry
parking brake - brake
Dobry
pedal
Zły
left leaking
pump - brake
Dobry
zestawy osi
3
0
0
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
front axle housing
Dobry
rear axle housing
Dobry
wheel lugs & rims - axle assemblies
Dobry
hydraulika
9
0
0
wycieki - hydraulika
Nie
bucket & hoist kickout
Dobry
bucket cylinder
Dobry
control linkage
Dobry
hose lines
Dobry
hoses & tubes - hydraulics
Dobry
lift cylinders
Dobry
overall operating condition
Dobry
pumps & valves
Dobry
tank
Dobry
łyżka
6
2
1
pojemność łyżki
High lift
rozmiar łyżki
Rockhound high lift
konfiguracja o dużej wysokości podnoszenia
Tak
podnośnik standardowy
Nie
bucket bottom
Dobry
bucket floor
Dobry
bucket linkage - bucket 1
Zły
bucket Z link wear # 8
bucket p & b
Niezły
wear #6
bucket sides
Dobry
cutting edges
Dobry
115% wear remaining
loader frame
Dobry
loader pins & bushings
Niezły
wear # 5
segments
Dobry
115% remain
przekładnie główne
7
0
0
Nie
differentials
Dobry
front axle
Dobry
front final drives
Dobry
oscillation
Dobry
rear axle
Dobry
rear final drives
Dobry
wheel lugs & rims - final drives
Dobry
opony
Dodatkowy
Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - OPONY
22
Rozmiar opony - OPONY
25" is all that is readable
Marka / numer seryjny
Głębokość bieżnika w 1/32"
Pozostały czas eksploatacji (%)
Bieżnikowano
Nacięcia/bloki bieżnika
Sekcja nacięć bocznych
Left Front
Michelin
25
Nie
Tak
Nie
Left Rear
Michelin
20
Nie
Tak
Nie
Right Front
Michelin
25
Nie
Tak
Nie
Right Rear
Michelin
20
Nie
Tak
Tak
stan ogólny
3
0
0
maszyna daje się uruchomić i sterować
Tak
analiza s.o.s. (wszystkie podzespoły)
Nie
opony napompowane i zdatne do jazdy
Tak
body
Dobry
frame
Dobry
general
Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Specyfikacje silnika
Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Usługi bezpieczeństwa
Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Systemy energetyczne
Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
Nowy sprzęt
Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Usługi finansowe
Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Części zamienne Cat
®
Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę
John Deere & CO. 524 K HIGH LIFT - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.