Caterpillar 972K

Caterpillar 972K

Cena
110 055 USD
Rok
2013
Przebieg, godzin
8245 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 972K
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyPEM00689
Nr ew. wew.22041938
Numer kataloguCU4509813
Rok produkcji2013
Godzin8245 h
KrajFrancja
LokalizacjaTrading Moissy Cramayel, 77
Wycena
Cena bez VAT$ 110 055
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
PRZECIWWAGACOUNTERWEIGHT
UKŁAD OŚWIETLENIALIGHTING SYSTEM
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
ŁYŻKABUCKET
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • silnik
  • łyżka
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • opony
silnik
  • NiezłyCODE DEFAUT INJECTEUR no 6
łyżka
  • 3200mm
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • PESAGE EMBAR
opony
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódXLDD117Nie
Strona lewa, tyłXLDD117Nie
Strona prawa, przódXLDD117Nie
Strona prawa, tyłXLDD117Nie
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
nadia tassefkoumte
Francja
Telefon:+33 1 49228273
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon