Caterpillar 966M

Caterpillar 966M

Cena
148 628 USD
Rok
2014
Przebieg, godzin
9036 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 966M
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyDYC00455
Nr ew. wew.22041266
Numer kataloguCU4425138
Rok produkcji2014
Godzin9036 h
KrajFrancja
LokalizacjaAix-en-provence, 13
Wycena
Cena bez VAT$ 148 628
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
DYFEREN. ZABL/ODBLDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
PRZECIWWAGACOUNTERWEIGHT
DYFERENCJAŁ, OGRANICZONY POŚLIZGDIFFERENTIAL, LIMITED SLIP
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
AUTO ZMIANAAUTO SHIFT
UKŁAD OŚWIETLENIALIGHTING SYSTEM
SYSTEM MONITORINGU CIĘŻARUWEIGHT MONITORING SYSTEM
ŁYŻKABUCKET
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • łyżka
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • opony
elementy zabezpieczające
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • 4400 l contre lame 50%
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • FR-23
opony
  • 10%
  • 26.5R25 GOOD YEAR
Certyfikowane przez Dealera
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
nadia tassefkoumte
Francja
Telefon:+33 1 49228273
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon