Caterpillar 962K SW

Caterpillar 962K SW

Cena
164 000 USD
Rok
2014
Przebieg, godzin
3489 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 962K SW
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyFLL00210
Nr ew. wew.C65044
Numer kataloguCU4568393
Rok produkcji2014
Godzin3489 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaAbilene, TX
Wycena
Cena bez VAT$ 164 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Dodatkowe informacje*962K WHEEL LOADER
*AXLES, OPEN/OPEN, ED
*COLD START PACKAGE (120V)
*COMFORT PACKAGE
*COOLING, HIGH AMBIENT
*GUARD, POWERTRAIN
*HYDRAULICS, 2V, RIDE CONTROL
*JOYSTICK, 2 VALVE (SW)
*PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
*QUICK COUPLER READY, 2V
*RADIO, AM/FM CD/MP3 BLUETOOTH
*RADIO, CB (READY)
*REGIONAL PKG, NACD
*SEAT BELT, 3" WIDE
*SUN VISOR, REAR
*WORK LIGHTING PKG, HALOGEN
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
KIT, FORESTRY
LANE 1 CONFIG. FROM FACTORY
OMISSION, WORKTOOL
QUICK COUPLER, FUSION
ROLL ON-ROLL OFF
STEERING, HMU
STORAGE PROTECTION
TIRES, 23.5 R25 * XHA2 MX L3
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Daniel Brannon
Telefon:+1 806 677 5867
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon