Caterpillar 938K

Caterpillar 938K

Cena
152 887 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
1607 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 938K
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyHFW00824
Nr ew. wew.UM9743
Numer kataloguCU4476879
Rok produkcji2015
Godzin1607 h
KrajAustralia
LokalizacjaSouth Guildford, WA
Wycena
Cena bez VAT$ 152 887
VAT (10%)$ 15 289
Cena z VAT$ 168 176
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
WYSIĘGNIK, TYPU GP (ogólne przeznaczenie)BOOM, GP
PRZECIWWAGACOUNTERWEIGHT
DYFERENCJAŁ, STANDARDDIFFERENTIAL, STANDARD
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Neil Crispin
Western Australia, Australia
Telefon:+61 08 93779444 ext 9601
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon