Caterpillar 930M QC

Caterpillar 930M QC

Cena
222 900 USD
Rok
2019
Przebieg, godzin
135 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 930M QC
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyKTG05243
Nr ew. wew.AA007346
Numer kataloguCU4510902
Rok produkcji2019
Godzin135 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaHurricane, UT
Wycena
Cena bez VAT$ 222 900
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
Dodatkowe informacjeCAB, DELUXE
COUNTERWEIGHT, HEAVY
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENGINE AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYDRAULICS, 2V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, NONE
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LINES, AUX 3RD, NONE
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED NEW 06/11/19 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, BLUETOOTH, AUX, MIC
SEAT, DELUXE
SIDE MIRROR, RH
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 TI MXL * L3
TOOLBOX AUX, NONE
WEATHER, COLD START 120V
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WHEELER MACHINERY CO.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Dealer
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon