Caterpillar 926M

Caterpillar 926M

Cena
115 846 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
5211 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 926M
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyLTE02930
Nr ew. wew.22042098
Numer kataloguCU4534455
Rok produkcji2016
Godzin5211 h
KrajFrancja
LokalizacjaNearly New // Toulouse, 31
Wycena
Cena bez VAT$ 115 847
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
TABLICZKA CECE PLATE
AUTO LUBEAUTO LUBE
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
3-CI ZAWÓR3RD VALVE
AUTO ZMIANAAUTO SHIFT
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
ŁYŻKABUCKET
ZŁĄCZE, HYDRAULICZNECOUPLER, HYDRAULIC
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • łyżka
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • opony
łyżka
  • Godet avec contre lame boulonnée
  • 2900 Litres
  • 3603336
  • 2550 mm
  • Godet sur Coupleur Hydraulique
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • FR - 11
opony
  • 100 % - Neufs
  • Michelin XHA
  • 20.5 R 25
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódMichelin100NieNieNie
Strona lewa, tyłMichelin100NieNieNie
Strona prawa, przódMichelin100NieNieNie
Strona prawa, tyłMichelin100NieNieNie
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
nadia tassefkoumte
Francja
Telefon:+33 1 49228273
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon