Caterpillar 908M

Caterpillar 908M

Cena
36 575 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
4582 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 908M
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyH8800247
Nr ew. wew.H8800247
Numer kataloguCU4645084
Rok produkcji2015
Godzin4582 h
KrajNiemcy
LokalizacjaWesterstede
Wycena
Cena bez VAT$ 36 575
VAT (16%)$ 5 852
Cena z VAT$ 42 427
Dane szczegółówe
Dodatkowe informacjeOPERATING WEIGHT: 6.5 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 10 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 10 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 10 %
ENGINEPOWER: 69 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 10 %
BUCKET CONDITION: 50 %
Features
Dodatkowe informacjeOPERATING WEIGHT: 6.5 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 10 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 10 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 10 %
ENGINEPOWER: 69 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 10 %
BUCKET CONDITION: 50 %
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Benjamin Kunisch
Niemcy
Telefon:+49 40 76119380
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon