Caterpillar 903C

Caterpillar 903C

Cena
42 000 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
1739 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 903C
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyMW400639
Nr ew. wew.CR31097
Numer kataloguCU4494322
Rok produkcji2015
Godzin1739 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 42 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacje*903C WHEEL LOADER
*AIR CLEANER, DUAL ELEMENT
*ARMREST GP
*BATTERY, STD
*CAB, ROPS
*CONDITIONER, AIR AND HEATER
*COVER, SNOW
*COVER,FRONT,A/C
*ENGINE, A/C, 90A
*HOOD,STD
*HYDRAULIC, 3V
*LIGHT, GUARD
*LUBRICANT, FUEL STD
*MOUNTING,ENGINE,A/C
*WIPER, BASIC, STD
FENDER, STD
AXLE, STD DIFF
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHTS, WORKING
PACK, ROLL ON/ROLL OFF BY SEA
RADIO, AM/FM
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRE, 12-16.5 10PR
FILM, U.S.
COUNTERWEIGHT, EXTERNAL
COUPLER, MANUAL
SWITCH, BEACON
SEAT, FAB, SUSPENSION, 2"BELT
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 8853140
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon