Caterpillar 914M

Caterpillar 914M

Cena
96 848 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
2962 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 914M
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyH2400228
Nr ew. wew.22042099
Numer kataloguCU4534457
Rok produkcji2016
Godzin2962 h
KrajFrancja
LokalizacjaNearly New // Toulouse, 31
Wycena
Cena bez VAT$ 96 848
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
TABLICZKA CECE PLATE
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
PRZECIWWAGACOUNTERWEIGHT
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
3-CI ZAWÓR3RD VALVE
ŁYŻKABUCKET
ZŁĄCZE, HYDRAULICZNECOUPLER, HYDRAULIC
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • łyżka
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • opony
łyżka
  • Standard avec dents boulonnées
  • 1600 litres
  • 4726548
  • 2390 mm
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • FR - 11
opony
  • 100 % - Neufs
  • Michelin XHA2
  • 17.5 R 25
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódMichelin100NieNieNie
Strona lewa, tyłMichelin100NieNieNie
Strona prawa, przódMichelin100NieNieNie
Strona prawa, tyłMichelin100NieNieNie
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
nadia tassefkoumte
Francja
Telefon:+33 1 49228273
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon