Szybkie Wyszukiwanie

CAT IT62G

CAT IT62G

Rok
1998
Przebieg/godziny
20 878 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT IT62G
Michigan CAT
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabryczny6PS00368
Nr ew. wew.6PS368
Numer katalogu10132725
Rok produkcji1998
Godzin20 878 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaNovi, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT37 500 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Wysokie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
LusterkaMirrors
Światło ostrzegawczeBeacon
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
ŁyżkaBucket
PrzeciwwagaCounterweight
Podnoszenie - StandardLift - Standard
Typ układu kierowniczego - KołoSteering Type - Wheel
GaśnicaFire Extinguisher
Łączone układy hydrauliczne - JednokierunkowyCombined Hydraulics - One Way
Wysięgnik, standardowyBoom, GP
Dodatkowe obwody hydrauliczneAuxiliary Hydraulics
Automatyczna zmiana biegówAuto Shift
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
9110
  • Tak
  • Dobry
  • NiezłyLeft front corner is rusting through and left door bottom edge is rusting through
  • NiezłyScratched and rusted
  • Dobry
  • NiezłyFaded and scratched
  • Dobry
  • NiezłyRight side panle access door hing is busted they have a strap bolted to it. Hood actuator is inoperable
  • NiezłyBoth front fenders are bent and rusting through
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFaded and scratched and also has surface rust
  • Niezły
  • Dobry
  • NiezłyBent
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyLeft front lower step is bent a little
elementy zabezpieczające
420
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyInoperable
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
9121
  • 2/3 Tank
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • NiezłyInoperable
  • NiezłyBoth arm rests and wrist pad are worn
  • Dobry
  • NiezłyWeathered
  • Dobry
  • NiezłyFloor mat shows some wear and is dirty
  • Dobry
  • NiezłyDirty and ripped
  • Dobry
  • NiezłyWorking but shows 923 hours less than PSR Report
  • Dobry
  • NiezłyRight side is inoperable and left side works but is missing cover
  • NiezłyPlastic and fabric are dirty also some vinyl covering is deteriorating and ripped. Plastic over left door latch is missing
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyThere isn’t one
  • NiezłyCushions are dirty and bottom cushion has a couple holes
  • NiezłyOne rocker switch is missing rocker
  • Dobry
  • NiezłyFront center and front right are cracked and left door lower is cracked
  • NiezłyFront arm assembly is missing
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • TakOil pan and front cover are leaking
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
900
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • DobryGreen
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
700
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
1510
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłySome clunking when shifting gears
układ kierowniczy
631
  • NiezłyP&B have a 1/2” of movement
  • Dobry
  • NiezłyLines at supplemental steering pump are wet.
  • Dobry
  • NiezłyBoth cylinders are leaking from head seals
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłySteering tilt is inoperable
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
1100
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
550
  • Tak
  • NiezłyInoperable
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyMultiple weathered and chaffed lines
  • Niezły
  • NiezłyBoth cylinders are weeping at head seals and collecting dirt
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRight cylinder is weeping at head seal and collecting dirt
osprzęt / narzędzia robocze
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
łyżka
270
  • Nie
  • Tak
  • NiezłyShows some wear
  • Niezły
  • Dobry
  • NiezłyP&B have a 1/4”+ of movement
  • NiezłyShow some wear
  • NiezłyShows some wear and has no flip left
  • Dobry
  • NiezłyP&B have a 1/4” of movement
  • NiezłyShows some wear and I couldn’t get it to unlock
przekładnie główne
420
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyRims are rusted
opony
  • Nie
  • 23.5R25
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Left FrontUnicure3025NieTakTak
Left RearBridgestone1610NieTakTak
Right FrontTitian3245NieTakNie
Right RearUnicure125NieTakTak
stan ogólny
210
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę