Szybkie Wyszukiwanie

CAT IT38G

CAT IT38G

Rok
1999
Przebieg/godziny
17 030 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT IT38G
Michigan CAT
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabryczny7BS00615
Nr ew. wew.7BS615
Numer katalogu10132946
Rok produkcji1999
Godzin17 030 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaNovi, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT33 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Wysokie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
LusterkaMirrors
Światło ostrzegawczeBeacon
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
ŁyżkaBucket
PrzeciwwagaCounterweight
Podnoszenie - StandardLift - Standard
Typ układu kierowniczego - KołoSteering Type - Wheel
Łączone układy hydrauliczne - JednokierunkowyCombined Hydraulics - One Way
Wysięgnik, standardowyBoom, GP
Dodatkowe obwody hydrauliczneAuxiliary Hydraulics
Automatyczna zmiana biegówAuto Shift
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
7130
  • Tak
  • Dobry
  • NiezłyLeft center cab post is rusting through at the bottom
  • NiezłyScratched and rusted
  • NiezłyLeft lid all the bolts are missing and some are busted right side lid is rusting through
  • NiezłyFaded and scratched and also has some peeling
  • Dobry
  • NiezłyLboth side panels are cracked
  • NiezłyBoth front fender are bent
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFaded and scratched and also has surface rust
  • Niezły
  • NiezłyBowl is yellowed and cracked and has a hole
  • Niezły
  • Dobry
  • NiezłyAcces cover to actuator is missing
  • NiezłyRight front is bent and right rear is missing
elementy zabezpieczające
411
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • ZłyThere isn’t one
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
9102
  • 1/2 Tank
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • ZłyArm rests are worn out and wrist pad is ripped
  • NiezłyA louver in the dash is missing
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFloor mat is dirty and shows some wear
  • Dobry
  • NiezłyDirty and falling down
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRaise joystick shows some wear
  • NiezłyInoperable
  • NiezłyPlastic and fabric are dirty and vinyl covering is falling down and ripped and plastic cover at tilt steering is busted
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyThere isn’t one
  • NiezłyCushions are dirty and air suspension is inoperable
  • NiezłyAll rocker switches labeling is worn off
  • Dobry
  • NiezłyRight front and right rear side windows are cracked
  • NiezłyRear wiper is inoperable
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • TakFront cover and oil cooler are leaking and the oil pan is leaking
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
900
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryDirty
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryDirty
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
1330
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLooks like seals at valve body are leaking
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłySome clunking when shifting gears
układ kierowniczy
730
  • NiezłyP&B have a 1/2”- of movement
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBoth cylinders are leaking from head seals
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyDoesn’t stay in the locked postion
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
930
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
  • NiezłySome wet lines at brake valve
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
730
  • Nie
  • NiezłyInoperable
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyMultiple weathered lines
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
łyżka
270
  • Nie
  • Tak
  • NiezłyShows some wear
  • Niezły
  • Dobry
  • NiezłyP&B have a 1/4” of movement
  • NiezłyShow some wear
  • NiezłyShows some wear and has no flip left
  • Dobry
  • NiezłyP&zb have a 1/4”- of movement
  • NiezłyShows some wear and i couldn’t get it to unlock
przekładnie główne
420
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyRims are rusted
opony
  • Nie
  • 20.5R25
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Left FrontBridgestone2315TakTakNie
Left RearTitian115NieTakNie
Right FrontUnicure1910NieTakTak
Right RearUnicure1810NieTakTak
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę