Ulubione
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Język
Polski
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português
Română
Русский
中文
日本語
Waluta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Sprzęt używany
Sprzęt budowlany i górniczy
Układy Zasilania
Osprzęt
Maszyny rolnicze
Transport
Lista autoryzowanych dealerów
Blog
Wynajem
Ulubione
Eksploruj produkty
Kup przez Internet
Znajdź używane produkty
Wynajmij produkty
Zarządzaj moim sprzętem
Wyświetl rozwiązania finansowe
Strona główna
Sprzęt budowlany
Ładowarki
Ładowarki kołowe
CAT
Szybkie Wyszukiwanie
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CAT 982M
2018
14082 Hours
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Marka
CAT 982M
Grupa produktów
Ładowarki kołowe
Numer fabryczny
MK610185
Nr ew. wew.
UP20831
Wprowadzono nieprawidłowy adres e-mail.
Mam sprzęt na sprzedaż
Zainteresowany informacjami o gwarancji
Zainteresowany finansowaniem
Zainteresowany Customer Value Agreement
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać korespondencję marketingową e-mail (np. informacje o nowych produktach i o promocjach) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek powiązanych i zależnych. Wiem, że mogę wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Bez względu na moją decyzję dotyczącą otrzymywania tej korespondencji marketingowej firma Caterpillar będzie nadal wysyłać mi wiadomości dotyczące usług/transakcji m.in. realizowanych w związku z moimi ewentualnymi kontami w firmie Caterpillar. Więcej informacji w sprawie praktyk ochrony danych osobowych firmy Caterpillar i praw przysługujących mi w tym względzie mogę znaleźć w Globalnym oświadczeniu dotyczącym poufności danych spółki Caterpillar.
Nie, nie chcę w przyszłości otrzymywać informacji marketingowych pocztą e-mail od Caterpillar Inc.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Powrót do wyników wyszukiwania
CAT 982M
Strona główna
Sprzęt budowlany
Ładowarki
Ładowarki kołowe
CAT
CAT 982M
Rok
2018
Przebieg/godziny
14 082 h
Drukuj
Dodaj do ulubionych
‹
›
×
Filmy z CAT 982M
Udostępnij ten reklama:
Twoja wiadomość została wysłana
E-mail
x
Nazwa
Mój adres e-mail
*
Adres e-mail znajomego
*
Wiadomość:
Wyślij
$
360 000
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
State College, PA
+1 866 532 9023
Pokaż numer telefonu
O dealerze
Odwiedź stronę
Dostępne zabezpieczenia
Customer Value Agreement
Oferta specjalna
Artykuły ekspertów
Podstawowe informacje
Dane szczegółowe
Podstawowe informacje
Marka
CAT 982M
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
Grupa produktów
Ładowarki kołowe
Numer fabryczny
MK610185
Nr ew. wew.
UP20831
Numer katalogu
10091414
Rok produkcji
2018
Godzin
14 082 h
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Lokalizacja
State College, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT
360 000
USD
VAT
Nie zawiera podatku VAT
Cena z VAT
-
Dane szczegółowe
Akcesoria
OŚWIETLENIE
LIGHTING
EROPS
EROPS
OSŁONY SILNIKA
ENGINE ENCLOSURES
AUTOMATYCZNA ZMIANA BIEGÓW
AUTO SHIFT
PRZECIWWAGA
COUNTERWEIGHT
DYFERENCJAŁ, STANDARD
DIFFERENTIAL, STANDARD
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDY
RIDE CONTROL
PODNOŚNIK STANDARDOWY
STANDARD LIFT
WYSIĘGNIK, TYPU GP (OGÓLNE PRZEZNACZENIE)
BOOM, GP
BLUETOOTH
BLUETOOTH
Dodatkowe informacje
AIR CONDITIONING
AM/FM RADIO
AXLES, OPEN/OPEN, ED, AOC RDY
CAT 982M WHEEL LOADER
DIFF LOCK/UNLOCK
GUARD POWERTRAIN
HYDRAULICS, 2V
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK PLE641
SOUND SUPPRESION, STANDARD
STEERING SYST, STANDARD
TC, TD RETARDER
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
18
2
0
wymagane czyszczenie
Tak
s.o.s. taken
Nie
notatki - ogólny wygląd
Right rear tool box dented and pushed up
bumper
Dobry
cab or canopy
Dobry
counterweight
Dobry
crankcase guard / battery box
Dobry
decals
Niezły
Pealing
differential supports
Dobry
eng. enclose hood / stack
Dobry
fenders
Dobry
fiberglass
Dobry
front frame
Dobry
fuel tank
Dobry
grab irons
Dobry
guards / screens
Dobry
paint
Dobry
plastic
Dobry
pre-cleaner bowl
Dobry
radiator grill & shroud
Niezły
Small dents
rear frame
Dobry
sheet metal
Dobry
steps / ladder
Dobry
elementy zabezpieczające
6
0
0
back up alarm functioning
Tak
brakes functioning
Tak
konstrukcja rops
Tak
naklejki ostrzegawcze czytelne
Tak
brake hold
Dobry
glass / mirrors
Dobry
horn
Dobry
parking brake - safety items
Dobry
rops
Dobry
seat belt - safety items
Out of date
secondary exit
Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
20
0
0
alarm przy cofaniu
Tak
aktualna instrukcja obsługi i konserwacji
Tak
aktualny katalog części zamiennych
Nie
aktualna instrukcja bezpieczeństwa
Tak
tabliczka certyfikacyjna konstrukcji rops
Did not see one
sound proofing
Tak
air conditioner
Dobry
cms panel
Dobry
dash console
Dobry
door latches
Dobry
door latches & hinges
Dobry
doors
Dobry
ems panel / warnings
Dobry
floor boards
Dobry
floor mats
Dobry
gauges
Dobry
glass/mirrors
Dobry
heater
Dobry
interior lights
Dobry
meter
Dobry
pans/guards
Dobry
seat belt - gauges, operator station, console
Dobry
seat cushion / arm rest
Dobry
Small hole in seat back
switches
Dobry
windows
Dobry
windshield wipers
Dobry
silnik
9
2
0
apparent other engine damage
Nie
przedmuch
Nie
ciśnienie w chłodnicy
Nie
engine oil level full
Tak
poziomy płynów eksploatacyjnych prawidłowe?
Tak
Nie
has engine been rebuilt?
Tak
Engine replaced at 12,514 hours… by CBEC under warranty
stuki
Nie
oil filter cut and inspected
Nie
wycieki oleju
Nie
woda w oleju
Nie
kolor cieczy chłodzącej
Red
hours on engine
930
air cleaners
Niezły
belts / pulleys - engine
Dobry
engine supports
Dobry
exhaust / muffler
Dobry
fuel injection system
Dobry
fuel system
Dobry
governor
Dobry
oil filter condition (cut) - engine
Niezły
operating condition - engine
Dobry
turbocharger
Dobry
turbocharger / blower
Dobry
układ chłodzenia
8
0
0
Nie
Nie
Nie
belts / pulleys - cooling system
Dobry
coolers
Dobry
fan
Dobry
fan drive
Dobry
hoses
Dobry
hoses & tubes - cooling system
Dobry
radiator
Dobry
water pump
Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
6
0
0
alternator
Dobry
akumulatory / kable
Dobry
oświetlenie
Dobry
rozrusznik
Dobry
rozrusznik elektryczny
Dobry
okablowanie
Dobry
przemiennik momentu obrotowego
3
0
0
sitka magnetyczne sprawdzone
Nie
controls - torque converter
Dobry
torque converter - torque converter
Dobry
universal joints - torque converter
Dobry
skrzynia biegów
14
1
0
wycieki - skrzynia biegów
Nie
Nie
skrzynia biegów - hałas
Nie
case
Dobry
controls - transmission
Dobry
cooler
Dobry
drive shaft
Dobry
lines / fittings - transmission
Dobry
oil filter condition (cut) - transmission
Niezły
operating condition - transmission
Dobry
pump - transmission
Dobry
seals
Dobry
temp / pressure gauges
Dobry
torque converter - transmission
Dobry
transmission
Dobry
transmission - forward shifts
Dobry
transmission - reverse shifts
Dobry
universal joints - transmission
Dobry
układ kierowniczy
9
0
0
sworznie i tuleje przegubu
Dobry
przewody sztywne / złączki - układ kierowniczy
Dobry
pompy
Dobry
siłownik układu kierowniczego
Dobry
drążki kierownicze
Dobry
zawory / pompy układu kierowniczego
Dobry
regulacja pochylenia / wysokości koła kierownicy
Dobry
awaryjny układ kierowniczy
Dobry
zawory
Dobry
hamulec
11
0
0
Tak
wycieki - hamulec
Nie
który bieg blokować?
2nd
accumulator
Dobry
accumulators
Dobry
brake linkage
Dobry
control valve
Dobry
hydraulic pumps
Dobry
lines
Dobry
lines / tubes
Dobry
parking brake - brake
Dobry
pedal
Dobry
pump - brake
Dobry
type (wet, dry)
Dobry
zestawy osi
3
0
0
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
front axle housing
Dobry
rear axle housing
Dobry
wheel lugs & rims - axle assemblies
Dobry
hydraulika
9
2
0
wycieki - hydraulika
Tak
Left tilt cylinder
accumulator charge - ride control
Dobry
bucket & hoist kickout
Dobry
control linkage
Dobry
filter condition (cut)
Niezły
hose lines
Dobry
hoses & tubes - hydraulics
Dobry
lift cylinders
Dobry
overall operating condition
Dobry
pumps & valves
Dobry
tank
Dobry
tilt cylinder
Niezły
Left tilt cylinder damp
łyżka
9
0
0
rozmiar łyżki
11’8”
konfiguracja o dużej wysokości podnoszenia
Nie
podnośnik standardowy
Tak
bucket bottom
Dobry
bucket floor
Dobry
bucket linkage - bucket
Dobry
bucket linkage - bucket 1
Dobry
bucket p & b
Dobry
bucket sides
Dobry
cutting edges
Dobry
Edge at 45%
loader frame
Dobry
loader pins & bushings
Dobry
przekładnie główne
8
0
0
Nie
differentials
Dobry
front axle
Dobry
front final drives
Dobry
oscillation
Dobry
rear axle
Dobry
rear final drives
Dobry
trunion
Dobry
wheel lugs & rims - final drives
Dobry
opony
Dodatkowy
Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - OPONY
45% fronts 20% rears
Rozmiar opony - OPONY
875/65R29
Marka / numer seryjny
Głębokość bieżnika w 1/32"
Pozostały czas eksploatacji (%)
Bieżnikowano
Nacięcia/bloki bieżnika
Sekcja nacięć bocznych
Left Front
Bridgestone
45
Nie
Nie
Nie
Left Rear
Michelin
20
Nie
Nie
Nie
Right Front
Bridgestone
20
Nie
Nie
Nie
Right Rear
Michelin
50
Nie
Nie
Nie
stan ogólny
3
0
0
maszyna daje się uruchomić i sterować
Tak
analiza s.o.s. (wszystkie podzespoły)
Tak
opony napompowane i zdatne do jazdy
Tak
body
Dobry
frame
Dobry
general
Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Specyfikacje silnika
Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Usługi bezpieczeństwa
Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Systemy energetyczne
Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
Nowy sprzęt
Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Usługi finansowe
Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Części zamienne Cat
®
Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę
CAT 982M - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.