Szybkie Wyszukiwanie

CAT 980M +

CAT 980M +

Rok
2016
Przebieg/godziny
6 894 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 980M +
Michigan CAT
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyKRS01285
Nr ew. wew.KRS1285
Numer katalogu10127877
Rok produkcji2016
Godzin6 894 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaShelby Twp., USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT319 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
LusterkaMirrors
ŁyżkaBucket
PrzeciwwagaCounterweight
Podnoszenie - StandardLift - Standard
Układ kontroli komfortu jazdyRide Control
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Typ układu kierowniczego - JoystickSteering Type - Joystick
Automatyczna zmiana biegówAuto Shift
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
850
  • TakNeeds cleaned
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRear corners of machine dented
  • NiezłyHood decals peeling
  • Dobry
  • NiezłyTop of left front fender bent at top, outer flaring on right front separating from femder
  • Dobry
  • NiezłyTank is dented (not leaking)
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryGrille is straight
  • Dobry
  • NiezłyLadders bent, right ladder missing lower step
elementy zabezpieczające
400
  • TakWorking
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • TakWorking
  • DobryWorking
  • DobryWorking
  • Dobry
  • DobryRetractable style belt dated. 2016
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
2020
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryGauges working
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry2-stick controls
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWorking shows 6689hrs,
  • DobryMirrors in place equipped wirh heated power mirrors
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłySide of lower seat cushion torn, equipped with air ride seat suspension
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFrot nwindshield is spider cracked (shaped glass)
  • DobryBoth wipers working
silnik
700
  • NieRed, clean
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • TakSeepage at turbo oil return line
  • Nie
  • Powered by caterpillar C-13 (6-cylnder turbo diesel)
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryRuns good
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryHydraulic drive
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Could not get system status report could not communicate with ECM
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryAll flood,signal and warning lights on machine working
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
900
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryShifted good through speeds, auto shift working, spins tires in a pile in 1st gesr
  • DobryPowertrain temperature gauge working
  • DobryStall speed at aprox 260rpms
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
500
  • Stick steering
  • DobryNo movement seen in center pin area
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryBoth dry
  • Dobry
hamulec
600
  • Tak
  • Service and parking brake working good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWet inboard brakes
zestawy osi
300
  • DobryPinion and wheel seals are dry
  • DobryPinion and wheel seals are dry
  • Dobry
hydraulika
1000
  • DobryRide control working
  • DobryBoth kickouts working
  • DobryBoth dry
  • Dobry2-stick controls
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryBoth dry
  • DobryHydraulic functions operated good cycle speeds were good
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
700
  • Tak
  • 7.5yd (11’4ft wide)
  • 134in
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryIn good condition and has a flip left
  • Dobry
  • Dobry
przekładnie główne
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
opony
  • 875/65-R29
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódMichelin (XHA2)1830NieNieNie
Strona lewa, tyłMichelin (XHA2)1220NieNieNie
Strona prawa, przódMichelin (XHA2)1220NieNieNie
Strona prawa, tyłMichelin (XHA2)2140NieTakNie
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę