Ulubione
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Język
Polski
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português
Română
Русский
中文
日本語
Waluta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Sprzęt używany
Sprzęt budowlany i górniczy
Układy Zasilania
Osprzęt
Maszyny rolnicze
Transport
Lista autoryzowanych dealerów
Blog
Wynajem
Ulubione
Eksploruj produkty
Kup przez Internet
Znajdź używane produkty
Wynajmij produkty
Zarządzaj moim sprzętem
Wyświetl rozwiązania finansowe
Strona główna
Sprzęt budowlany
Ładowarki
Ładowarki kołowe
CAT
Szybkie Wyszukiwanie
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CAT 966L
2017
14125 Hours
TRACSA
Marka
CAT 966L
Grupa produktów
Ładowarki kołowe
Numer fabryczny
FRS01339
Nr ew. wew.
MGAA02950
Wprowadzono nieprawidłowy adres e-mail.
Mam sprzęt na sprzedaż
Zainteresowany informacjami o gwarancji
Zainteresowany finansowaniem
Zainteresowany Customer Value Agreement
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać korespondencję marketingową e-mail (np. informacje o nowych produktach i o promocjach) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek powiązanych i zależnych. Wiem, że mogę wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Bez względu na moją decyzję dotyczącą otrzymywania tej korespondencji marketingowej firma Caterpillar będzie nadal wysyłać mi wiadomości dotyczące usług/transakcji m.in. realizowanych w związku z moimi ewentualnymi kontami w firmie Caterpillar. Więcej informacji w sprawie praktyk ochrony danych osobowych firmy Caterpillar i praw przysługujących mi w tym względzie mogę znaleźć w Globalnym oświadczeniu dotyczącym poufności danych spółki Caterpillar.
Nie, nie chcę w przyszłości otrzymywać informacji marketingowych pocztą e-mail od Caterpillar Inc.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Powrót do wyników wyszukiwania
CAT 966L
Strona główna
Sprzęt budowlany
Ładowarki
Ładowarki kołowe
CAT
CAT 966L
Rok
2017
Przebieg/godziny
14 125 h
Drukuj
Dodaj do ulubionych
‹
›
×
Filmy z CAT 966L
Udostępnij ten reklama:
Twoja wiadomość została wysłana
E-mail
x
Nazwa
Mój adres e-mail
*
Adres e-mail znajomego
*
Wiadomość:
Wyślij
$
245 000
TRACSA
Guadalajara
+52 3336788000
Pokaż numer telefonu
O dealerze
Odwiedź stronę
Dostępne zabezpieczenia
Customer Value Agreement
Oferta specjalna
Artykuły ekspertów
Podstawowe informacje
Dane szczegółowe
Podstawowe informacje
Marka
CAT 966L
TRACSA, S.A. DE C.V.
Grupa produktów
Ładowarki kołowe
Numer fabryczny
FRS01339
Nr ew. wew.
MGAA02950
Numer katalogu
4826575
Rok produkcji
2017
Godzin
14 125 h
Kraj
Meksyk
Lokalizacja
GUADALAJARA, Meksyk
Cena
Cena bez VAT
245 000
USD
VAT
Nie zawiera podatku VAT
Cena z VAT
-
Dane szczegółowe
Akcesoria
OŚWIETLENIE
LIGHTING
PRODUCT LINK
PRODUCT LINK
UKŁAD OŚWIETLENIA
LIGHTING SYSTEM
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNE
AUXILIARY HYDRAULICS
UKŁ KLIMATYZACJI
AIR CONDITIONER
EROPS
EROPS
OBUDOWY SILNIKA
ENGINE ENCLOSURES
DYFEREN. ZABL/ODBL
DIFF LOCK/UNLOC
ETYKIETA EPA
EPA LABEL
TABLICZKA CE
CE PLATE
SZYBKOZŁĄCZE
COUPLER, QUICK
UKŁAD AUTOMATYCZNEGO SMAROWANIA
AUTO LUBE
AUTOMATYCZNA ZMIANA BIEGÓW
AUTO SHIFT
ŁYŻKA
BUCKET
PRZECIWWAGA
COUNTERWEIGHT
DYFERENCJAŁ, STANDARD
DIFFERENTIAL, STANDARD
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDY
RIDE CONTROL
PODNOŚNIK STANDARDOWY
STANDARD LIFT
ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE
BEACON
SYSTEM MONITORINGU CIĘŻARU
WEIGHT MONITORING SYSTEM
Dodatkowe informacje
Online Owner's Manual
Korzyści
Wiele ofert używanych maszyn jest wzbogaconych o funkcje unikalne dla używanego sprzętu Cat®. Od umów o wartości klienta (CVA) po plany ochrony sprzętu (EPP) i produkty z certyfikatem Cat Certified Used — dowiedz się, co wyróżnia używany sprzęt Cat®. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tego urządzenia.
Ochrona
Equipo con garantia de 1 mes o 200 horas, lo que ocurra primero.
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
18
2
0
wymagane czyszczenie
Nie
s.o.s. taken
Tak
bumper
Dobry
cab or canopy
Dobry
counterweight
Dobry
crankcase guard / battery box
Dobry
decals
Dobry
differential supports
Dobry
eng. enclose hood / stack
Dobry
fenders
Dobry
fiberglass
Niezły
front frame
Dobry
fuel tank
Dobry
grab irons
Dobry
guards / screens
Dobry
paint
Dobry
plastic
Niezły
pre-cleaner bowl
Dobry
radiator grill & shroud
Dobry
rear frame
Dobry
sheet metal
Dobry
steps / ladder
Dobry
elementy zabezpieczające
8
0
0
back up alarm functioning
Tak
brakes functioning
Tak
konstrukcja rops
Tak
naklejki ostrzegawcze na swoim miejscu
Tak
naklejki ostrzegawcze czytelne
Tak
brake hold
Dobry
glass / mirrors
Dobry
horn
Dobry
parking brake - safety items
Dobry
rig saver
Dobry
rops
Dobry
seat belt - safety items
Dobry
secondary exit
Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
19
0
1
alarm przy cofaniu
Tak
aktualna instrukcja obsługi i konserwacji
Tak
aktualny katalog części zamiennych
Tak
aktualna instrukcja bezpieczeństwa
Tak
tabliczka certyfikacyjna konstrukcji rops
Tak
sound proofing
Tak
diesel exhaust fluid (def) level - gauges, operator station, console
N/A
wskaźnik poziomu paliwa - wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
OK.
air conditioner
Dobry
cms panel
Dobry
dash console
Dobry
door latches
Dobry
door latches & hinges
Dobry
doors
Dobry
ems panel / warnings
Dobry
floor boards
Dobry
floor mats
Dobry
gauges
Dobry
glass/mirrors
Dobry
interior lights
Dobry
meter
Dobry
pans/guards
Zły
product link
Dobry
seat belt - gauges, operator station, console
Dobry
seat cushion / arm rest
Dobry
switches
Dobry
windows
Dobry
windshield wipers
Dobry
silnik
10
0
0
apparent other engine damage
Nie
przedmuch
Nie
ciśnienie w chłodnicy
Nie
engine oil level full
Tak
naklejka epa
Nie
poziomy płynów eksploatacyjnych prawidłowe?
Tak
Nie
stuki
Nie
oil filter cut and inspected
Tak
wycieki oleju
Nie
woda w oleju
Nie
kolor cieczy chłodzącej
OK.
diesel exhaust fluid (def) level - engine
N/A
fuel level - engine
OK.
ciśnienie oleju (w/s/n)
OK.
dym (b/d/l/w)
OK.
air cleaners
Dobry
belts / pulleys - engine
Dobry
engine supports
Dobry
exhaust / muffler
Dobry
fuel injection system
Dobry
fuel system
Dobry
oil filter condition (cut) - engine
Dobry
operating condition - engine
Dobry
turbocharger
Dobry
turbocharger / blower
Dobry
układ chłodzenia
6
2
0
Nie
Nie
Nie
belts / pulleys - cooling system
Dobry
coolers
Dobry
fan
Dobry
fan drive
Dobry
hoses
Niezły
Algunas mangueras resecas pero sin fugas.
hoses & tubes - cooling system
Niezły
radiator
Dobry
water pump
Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
6
0
0
Nie
Tak
alternator
Dobry
batteries / cables
Dobry
beacon
Dobry
lighting
Dobry
starter
Dobry
wiring
Dobry
przemiennik momentu obrotowego
3
1
0
sitka magnetyczne sprawdzone
Tak
controls - torque converter
Dobry
leaks - torque converter
Dobry
torque converter - torque converter
Dobry
universal joints - torque converter
Niezły
skrzynia biegów
14
2
0
wycieki - skrzynia biegów
Nie
Tak
skrzynia biegów - hałas
Nie
case
Dobry
controls - transmission
Dobry
cooler
Dobry
drive shaft
Dobry
leaks - transmission
Dobry
lines / fittings - transmission
Niezły
Algunas mangueras resecas pero sin fugas.
oil filter condition (cut) - transmission
Dobry
operating condition - transmission
Dobry
pump - transmission
Dobry
seals
Dobry
temp / pressure gauges
Dobry
torque converter - transmission
Dobry
transmission
Dobry
transmission - forward shifts
Dobry
transmission - reverse shifts
Dobry
universal joints - transmission
Niezły
układ kierowniczy
8
1
0
sworznie i tuleje przegubu
Dobry
orbitrol
Dobry
przewody sztywne / złączki - układ kierowniczy
Niezły
Algunas mangueras resecas pero sin fugas.
pompy
Dobry
siłownik układu kierowniczego
Dobry
drążki kierownicze
Dobry
zawory / pompy układu kierowniczego
Dobry
regulacja pochylenia / wysokości koła kierownicy
Dobry
zawory
Dobry
hamulec
10
0
0
Tak
wycieki - hamulec
Nie
accumulator
Dobry
accumulators
Dobry
control valve
Dobry
hydraulic pumps
Dobry
leaks - brake
Dobry
lines
Dobry
lines / tubes
Dobry
parking brake - brake
Dobry
pump - brake
Dobry
type (wet, dry)
Dobry
zestawy osi
3
0
0
Tak
Tak
front axle housing
Dobry
rear axle housing
Dobry
wheel lugs & rims - axle assemblies
Dobry
hydraulika
11
2
0
wycieki - hydraulika
Nie
accumulator charge - ride control
Dobry
attachment cylinder
Dobry
bucket & hoist kickout
Dobry
bucket cylinder
Dobry
control linkage
Dobry
filter condition (cut)
Dobry
hose lines
Niezły
Algunas mangueras resecas pero sin fugas.
hoses & tubes - hydraulics
Niezły
lift cylinders
Dobry
overall operating condition
Dobry
pumps & valves
Dobry
tank
Dobry
tilt cylinder
Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
1
0
0
zamiatarka nastawna
Nie
piła do asfaltu
Nie
lemiesz
Nie
widły
Nie
chwytak
Nie
zamiatarka hydrauliczna
Nie
podnośnik wysięgnikowy
Nie
ramię do przeładunku materiałów
Nie
pyta wibracyjna
Nie
inne
Quico coupler
operating condition - attachments / work tools
Dobry
łyżka
9
2
0
rozmiar łyżki
1.5 YD3
konfiguracja o dużej wysokości podnoszenia
Nie
podnośnik standardowy
Tak
bucket bottom
Niezły
bucket floor
Dobry
bucket linkage - bucket
Dobry
bucket linkage - bucket 1
Dobry
bucket p & b
Dobry
bucket sides
Dobry
cutting edges
Niezły
loader frame
Dobry
loader pins & bushings
Dobry
quick coupler
Dobry
segments
Dobry
przekładnie główne
5
0
1
Nie
differentials
Dobry
front axle
Dobry
oscillation
Dobry
rear axle
Dobry
trunion
Dobry
wheel lugs & rims - final drives
Zły
opony
Dodatkowy
Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - OPONY
10% de vida Util
Notatki - OPONY
Requiere de llantas nuevas
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
komentarz 1
Maquina en buenas condiciones.
komentarz 2
Maquina lista para trabajar.
stan ogólny
3
0
0
pobieranie et dostępne
Tak
maszyna daje się uruchomić i sterować
Tak
analiza s.o.s. (wszystkie podzespoły)
Tak
opony napompowane i zdatne do jazdy
Tak
Tak
body
Dobry
frame
Dobry
general
Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Specyfikacje silnika
Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Usługi bezpieczeństwa
Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Systemy energetyczne
Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
Nowy sprzęt
Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Usługi finansowe
Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Części zamienne Cat
®
Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę
CAT 966L - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.