Szybkie Wyszukiwanie

CAT 966M

CAT 966M

Rok
2021
Przebieg/godziny
2 900 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Chanute, KS
+316 943 4211
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 966M
Foley Equipment Company
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyEJA03501
Nr ew. wew.VUR0078
Numer katalogu4882625
Rok produkcji2021
Godzin2 900 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaCHANUTE, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT390 700 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
AXLES, LOCK/OPEN, ED
CAB TRIM, COMFORT (LHD)
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, 1000KG
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
FILTRATION, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC, STD/HL
JOYSTICK 2V, STEERING JOYSTICK
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
OMISSION, WORKTOOL
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
PROTECTION, CYLINDER ROD
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT BELT, 3"
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, STANDARD
STEERING, STANDARD
TIRES, 26.5R25
WINDOWS, STANDARD
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę