Szybkie Wyszukiwanie

CAT 966G

CAT 966G

Rok
1999
Przebieg/godziny
15 313 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 966G
Michigan CAT
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabryczny3SW00358
Nr ew. wew.3SW358
Numer katalogu10132726
Rok produkcji1999
Godzin15 313 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaNovi, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT51 500 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
LusterkaMirrors
Światło ostrzegawczeBeacon
ŁyżkaBucket
PrzeciwwagaCounterweight
Podnoszenie - StandardLift - Standard
Typ układu kierowniczego - KołoSteering Type - Wheel
GaśnicaFire Extinguisher
Wysięgnik, standardowyBoom, GP
Automatyczna zmiana biegówAuto Shift
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
10100
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyScratched and rusted
  • NiezłyRight rear lid is rusting through
  • NiezłyFaded and scratched
  • Dobry
  • NiezłyHood actuator wont open
  • NiezłyBoth front fenders are bent
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyFaded and scratched and also has surface rust
  • Niezły
  • Dobry
  • NiezłyBent a little
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
elementy zabezpieczające
330
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • NiezłyInoperable
  • Dobry
  • NiezłyInoperable
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1461
  • Empty
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFloor mat shows some wear and is dirty
  • Dobry
  • NiezłyDirty
  • Dobry
  • NiezłyMeter is inoperable total hours unknown
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyPlastic and fabric are dirty and plastic cover at tilt steering is missing
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyThere isn’t one
  • NiezłyCushions are dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFront left window is busted
  • Dobry
silnik
450
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • TakNot sure were it’s coming from hood won’t open belly pan is we with oil
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
układ chłodzenia
620
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryDirty
  • Niezły
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
610
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • TakLens covers are missing on all of them.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBoth rear housings are bentand rusting through and blinker lens covers are missing
skrzynia biegów
1410
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłySome clunking when shifting through gears
układ kierowniczy
820
  • NiezłyP&B have a 1/4”- of movement
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBoth cylinders are leaking at head seals
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
940
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyLines are wet at accumulators
  • Niezły
  • NiezłyKnob is missing
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
730
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyCylinder is leaking from head seal.
osprzęt / narzędzia robocze
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
łyżka
260
  • Nie
  • Tak
  • NiezłyShows some wear
  • Niezły
  • Dobry
  • NiezłyP&B have a 1/4”- of movement
  • NiezłyShow some wear
  • NiezłyShows some wearand has no flip left
  • Dobry
  • NiezłyP&B have a 1/4”- of movement
przekładnie główne
420
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyRims have some rust
opony
  • Nie
  • 26.5-25
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Left FrontUnited5570TakTakTak
Left RearUnited6075TakTakNie
Right FrontUnited5070TakTakTak
Right RearUnited5170NieTakTak
stan ogólny
210
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę