CAT 962M - Ładowarki kołowe - Sprzęt budowlany - CATERPILLAR WORLDWIDE
Szybkie Wyszukiwanie

CAT 962M

CAT 962M

Rok
2018
Przebieg/godziny
12 112 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 6631960126
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 962M
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyJYD10283
Nr ew. wew.JYD10283
Numer katalogu10192162
Rok produkcji2018
Godzin12 112 h
KrajNiemcy
LokalizacjaAlsfeld, Niemcy
Cena
Cena bez VAT72 313 USD
VAT (19%)13 739 USD
Cena z VAT86 052 USD
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 21.1 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 20 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 20 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 20 %
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę