Szybkie Wyszukiwanie

CAT 950M

CAT 950M

Rok
2019
Przebieg/godziny
4 615 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 950M
Foley Equipment Company
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyJ1S01923
Nr ew. wew.VUR0076
Numer katalogu4882297
Rok produkcji2019
Godzin4 615 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaTopeka Area, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT220 600 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
AXLES, MANUAL/OPEN, ED
CAB TRIM, HEATED
CAB, DELUXE
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, 960KG
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
FILTRATION, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC
JOYSTICK W/FNR, 2V
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
MANUAL DIFF, STEERING WHEEL
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PROTECTION, CYLINDER ROD
QUICK COUPLER READY, STD
REGIONAL PACKAGE, AM-N
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STEERING, WHEEL HMU
TIRES, 23.5R25
TRANSPORT GROUP, NO WORKTOOL
WINDOWS, STANDARD
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę