Szybkie Wyszukiwanie

CAT 950M

CAT 950M

Rok
2023
Przebieg/godziny
2 172 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 950M
WYOMING MACHINERY
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyJ1S04577
Nr ew. wew.J1S4577
Numer katalogu10061084
Rok produkcji2023
Godzin2 172 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaCasper, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT454 718 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje3V IMPLEMENT LINES (QC)
AIR INLET PRECLEANER, TURBINE
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
AUTOLUBE, STD/LOG
AXLES, MANUAL/OPEN, ED, AOC
BKT GP ST 114" 4.75YD3 FUS
CAB TRIM, DELUXE (HMU)
COOLING CORES, 6 FPI
COUNTERWEIGHT, 1460KG
CUTTING EDGE, BOLT-ON
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
FILTRATION, STANDARD
FORK CARRIAGE, 96", FUS
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V RC STD/LOG
LANE 3 ORDER
LEVERS 3V, STEERING WHEEL
LIGHT, WARNING BEACON
LIGHTS, HALOGEN, PREMIUM
LINKAGE, STANDARD LIFT
MANUAL DIFF, STEERING WHEEL
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PREPAID FREIGHT
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PROTECTION, CYLINDER ROD
QUICK COUPLER READY, STD
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, AM-N
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT, 3"
SECONDARY CAMERA DISPLAY
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PKG WITH AD/CPM RDY
STARTING, COLD (120V)
STEERING SYST, STD, WHL
STORAGE PROTECTION
TINE GROUP, 96"
TIRES, 23.5R25 MX XHA2 * L3
WINDOWS, STANDARD
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę