Szybkie Wyszukiwanie

CAT 930M

CAT 930M

Rok
2023
Przebieg/godziny
126 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 930M
WYOMING MACHINERY
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyF5K03196
Nr ew. wew.F5K3196
Numer katalogu10091925
Rok produkcji2023
Godzin126 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaCasper, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT320 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
SilnikEngine
Układ kontroli komfortu jazdyRide Control
Dodatkowe informacje*CHASSIS AR
*ELECTRONICS AR
*HYDRAULIC AR
*INSTALLATION AR
*POWERTRAIN AR
AUTOLUBE
BUCKET-GP, 3.2 YD3, FUS, BOCE
CAB, DELUXE
CARRIAGE, CON, FORK, 72", FUS
CERTIFICATE OF ORIGIN, ENGLISH
CTWT, HEAVY, 2668LBS, 5PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
GUARD, CRANKCASE
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LINES, AUX 3RD, STD LIFT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
RADIO READY, BLUETOOTH,MIC,AUX
SEAT, DELUXE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SIDE MIRROR, RH
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
TOOLBOX AUX
WARNING, BEACON, LED STROBE
WEATHER, COLD START 120V
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę