Szybkie Wyszukiwanie

CAT 924K 3RQ

CAT 924K 3RQ

Rok
2015
Przebieg/godziny
5 522 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 924K 3RQ
Michigan CAT
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyPWR03979
Nr ew. wew.PWR3979
Numer katalogu10130012
Rok produkcji2015
Godzin5 522 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaShelby Twp., USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT147 900 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
LusterkaMirrors
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Łączone układy hydrauliczne - DwukierunkowyCombined Hydraulics - Two Way
ŁyżkaBucket
PrzeciwwagaCounterweight
Blokada mechanizmu różnicowegoDifferential Lock
Podnoszenie - StandardLift - Standard
Układ kontroli komfortu jazdyRide Control
Typ układu kierowniczego - KołoSteering Type - Wheel
Widły - PaletaForks - Pallet
Układ monitorujący masęWeight Monitoring System
Automatyczna zmiana biegówAuto Shift
Dodatkowe informacjeCAB, AC, FQC, STD LIFT, 3V, RC, BKT,600/65R25 TIRES
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1500
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • DobryEquipped with added bottom counterweight
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryStraight
  • DobryIn place and straight
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySurface rust starting on lower side cab panels
  • Dobry
  • DobryStraight
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
410
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • DobryWorking
  • Dobry
  • DobryWorking
  • Dobry
  • NiezłyRetractable style,belt dated 2014 (outdated)
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1910
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryAll gauges working
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryHour meter working shows 5345hr
  • DobryRight pilot operated joystick controls
  • DobryWorking
  • DobryEquipped wirh heated power mirrors
  • DobryWorking
  • NiezłyAir ride seat suspension, small burnholes in lower seat cushion
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryAll cab glass in place (no chips or cracks)
  • DobryBoth working
silnik
700
  • TakSlight
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • NieSeepage around oil pan gasket
  • Nie
  • Nie
  • Powered by caterpillar C6.6L 6-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • DobryRed full
  • Dobry
  • DobryHydraulic drive
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
400
  • Tak
  • Tak
  • TakWarning lihts working
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryAll,floodlights on machine working
skrzynia biegów
800
  • TakOil leaking from transmission case breather
  • Nie
  • Operated good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryShifted through all speeds, spims tires in a pile in 1st gesr
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
600
  • DobryNo movement seen in center pin area
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryBoth dry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
500
  • Tak
  • Service and parking brake ooerated good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWet inboard
zestawy osi
300
  • DobryPinion and wheel seals are dry
  • DobryPinion and wheel seals are dry
  • Dobry
hydraulika
910
  • Auxiliary hydraulics plumbed to top of coupler
  • DobryRide control working
  • DobryBoth kickouts working
  • DobryDry
  • DobryRight pilot operated joystick controls
  • NiezłyOuter covering on auxiliary hydraulic lines weathers torn
  • Dobry
  • DobryBoth dry
  • DobryHydraulic functions operated good
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Tak6ft adjustable cat forks, 8ft wide carriage
łyżka
611
  • Tak
  • 9ft wide
  • NiezłyHeel end wear plates worn thin
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyWorn out has been flipped
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryHydraulic operated fusion style coupler, operated good
przekładnie główne
400
  • DobryDiff lock function working
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
opony
  • 600/65-R25
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódMichelin (XLD)3790NieNieNie
Strona lewa, tyłMichelin (XLD)3799NieNieNie
Strona prawa, przódMichelin (XLD)3890NieNieNie
Strona prawa, tyłMichelin (XLD)3890NieNieNie
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę