Szybkie Wyszukiwanie

CAT 906M AR

CAT 906M AR

Rok
2016
Przebieg/godziny
1 857 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 906M AR
Michigan CAT
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyH6600448
Nr ew. wew.H66448-A
Numer katalogu10125635
Rok produkcji2016
Godzin1 857 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaNovi, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT62 500 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
LusterkaMirrors
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Łączone układy hydrauliczne - DwukierunkowyCombined Hydraulics - Two Way
ŁyżkaBucket
PrzeciwwagaCounterweight
Podnoszenie - StandardLift - Standard
Układ kontroli komfortu jazdyRide Control
Typ układu kierowniczego - KołoSteering Type - Wheel
Dodatkowe obwody hydrauliczne - 3. zawórAuxiliary Hydraulics - 3rd Valve
Wysięgnik, standardowyBoom, GP
Radio - Radioodbiornik AM FM CDRadio - AM FM CD Radio
Dodatkowe informacjeCAB, AC, HQC, RC, DIFF LOCK, 74" BKT, 340/80-R18 TIRES~95%
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
840
  • Tak
  • Dobry
  • DobryScratches
  • NiezłyStraight and in place. Battery hold down missing
  • NiezłyRight rear cracking at bottom all others in good condition
  • DobryStraight
  • NiezłyRight rear cracked at outside lip
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyScratches and scuffs with light surface rust. Mainly on counterweight and front of loader arms.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
312
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • ZłyInoperable
  • ZłyThere isn’t one
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLast inspected 10/2015
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1640
  • 3/4 full
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • NiezłyBoth worn slight.
  • Dobry
  • NiezłyScratches and scuffs
  • Dobry
  • NiezłyWorn slight.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryBlaupunkt AM/FM radio with CD player
  • NiezłySeat stained, no holes. Air suspension seat
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
810
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Normal
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyA little dirty
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
620
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • NiezłyRed, clean, a little low in tank
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryHydraulic driven
  • NiezłyBelt gaurd chewed up slight
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
320
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • NiezłyMaster key broke off inside. Battery terminals corroded.
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFloodlights on top of cab inoperable
skrzynia biegów
720
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyWill not shift into high range. Does try. Operates good
  • NiezłyFront drive shaft seal damp
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
600
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryDry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
400
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWet inboard
hydraulika
910
  • Nie
  • DobryRide control working
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyShows normal wear
  • Dobry
  • DobryBoth dry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryDry
łyżka
270
  • Nie
  • Tak
  • 74” wide Cat bucket
  • NiezłyShows some wear
  • NiezłyShows some wear
  • NiezłyP&B have some movement
  • NiezłyP&B have some movement
  • NiezłyShows some wear
  • NiezłyShows some wear p, does not have a flip left
  • Dobry
  • NiezłyP&B have slight movement
  • Dobry
przekładnie główne
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
opony
  • Nie
  • Approximately 50% remaining.
  • 340/80R18
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Left FrontFirestone Utility Duraforce17/3244%NieNieNie
Left RearFirestone Utility Duraforce20/3252%NieNieNie
Right FrontFirestone Utility Duraforce20/3252%NieNieNie
Right RearFirestone Utility Duraforce20/3252%NieNieNie
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę