Szybkie Wyszukiwanie

CAT 299D3XE

CAT 299D3XE

Rok
2023
Przebieg/godziny
574 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Waco, TX
+1 877 228 3519
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 299D3XE
Caterpillar Financial
Grupa produktówładowarki gąsienicowe
Numer fabrycznyBX906873
Nr ew. wew.OKL8761877
Numer katalogu10129843
Rok produkcji2023
Godzin574 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaWaco, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT110 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Poziom emisji - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Product LinkProduct Link
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Sterowanie ręczne i nożneHand and Foot Control
ŁyżkaBucket
Układ kontroli komfortu jazdyRide Control
Układ przeciwkradzieżowyAnti-theft System
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
SamopoziomowanieSelf Leveling
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Nagrzewnica / układ odszranianiaHeater / Defroster
Jazda 2-biegowa2 Speed Travel
Dodatkowe obwody hydrauliczne, przepływ - O dużym przepływieAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Dodatkowe informacjeCustomer Value Agreement (CVA) 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Protection 12 months/1,000 hour Equipment Protection Plan may be included at no cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Special Offers 0% FOR 12 MONTHS/2.99% FOR 24 MONTHS/ 3.99% FOR 36 MONTHS / 4.99% FOR 48 MONTHS for qualifying buyers + an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Korzyści
Wiele ofert używanych maszyn jest wzbogaconych o funkcje unikalne dla używanego sprzętu Cat®. Od umów o wartości klienta (CVA) po plany ochrony sprzętu (EPP) i produkty z certyfikatem Cat Certified Used — dowiedz się, co wyróżnia używany sprzęt Cat®. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tego urządzenia.
Oferta specjalna 0% FOR 12 MONTHS/2.99% FOR 24 MONTHS/ 3.99% FOR 36 MONTHS / 4.99% FOR 48 MONTHS for qualifying buyers + an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Customer Value Agreement 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1100
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
700
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
2100
  • Full tank
  • 3/4 full tank
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
emissions
400
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
900
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
500
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
1000
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
100
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
łyżka
900
  • 723 lbs
  • A4229bc20649
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
400
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Track / Belt Tread Thickness2 3/4”
Szerokość gąsienicy / pasa napędowego16”
IdlersDobry
RollerDobry
Roller FrameDobry
SprocketDobry
Track / Belt ConditionGoodnew tracks installed
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • TakSos taken 6/4/24
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę