Szybkie Wyszukiwanie

CAT 279D3

CAT 279D3

Rok
2023
Przebieg/godziny
259 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Ocala, FL
+1 877 228 3519
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 279D3
Caterpillar Financial
Grupa produktówładowarki gąsienicowe
Numer fabrycznyRB905095
Nr ew. wew.OKL7146965
Numer katalogu10135095
Rok produkcji2023
Godzin259 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaOcala, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT79 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Zgodność z normą emisji spalin, poziom 2Tier 2 Compliant
Poziom emisji - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
Poziom emisji - Japan - 2014 RegulationEmissions Level - Japan - 2014 Regulation
Poziom emisji - Korea - Korea-Tier4Emissions Level - Korea - Korea-Tier4
Przepisy dotyczące stanu - EPA CertifiedRegulatory Status - EPA Certified
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Product LinkProduct Link
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Sterowanie automatycznePilot Control
Sterowanie ręczne i nożneHand and Foot Control
Łączone układy hydrauliczne - DwukierunkowyCombined Hydraulics - Two Way
ŁyżkaBucket
Układ przeciwkradzieżowyAnti-theft System
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
SamopoziomowanieSelf Leveling
Zawór odcinania powietrza RigsaverRig Saver
Typ złącza - HydraulicznyCoupler Type - Hydraulic
Nagrzewnica / układ odszranianiaHeater / Defroster
Jazda 2-biegowa2 Speed Travel
Dodatkowe obwody hydrauliczne, przepływ - Standardowy przepływAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Niskie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - Low Pressure
AMICSAMICS
Dodatkowe informacjeCustomer Value Agreement (CVA) 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Protection 12 months/1,000 hour Equipment Protection Plan may be included at no cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Special Offers 0% FOR 12 MONTHS/2.99% FOR 24 MONTHS/ 3.99% FOR 36 MONTHS / 4.99% FOR 48 MONTHS for qualifying buyers + an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Korzyści
Wiele ofert używanych maszyn jest wzbogaconych o funkcje unikalne dla używanego sprzętu Cat®. Od umów o wartości klienta (CVA) po plany ochrony sprzętu (EPP) i produkty z certyfikatem Cat Certified Used — dowiedz się, co wyróżnia używany sprzęt Cat®. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tego urządzenia.
Oferta specjalna 0% FOR 12 MONTHS/2.99% FOR 24 MONTHS/ 3.99% FOR 36 MONTHS / 4.99% FOR 48 MONTHS for qualifying buyers + an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Customer Value Agreement 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1210
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryThe front and rear decals have been replaced and the others have some damage but are in usable condition.
  • DobryThe engine door mesh has been improved and the pin replaced.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyThe frame is dented on the right side.
  • DobryThe paint has some deep scratches and scuffs.
  • Dobry
  • DobryThe grill has been improved and the hinge tightened.
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
900
  • Tak
  • Tak
  • TakThe safety decals have been replaced as needed.
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryThe seat belt was installed in 10/22 and will expire in 10/25.
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
2000
  • 1/4 Tank.
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryThe cab filters have been replaced and the vents have been replaced as needed.
  • Dobry
  • DobryThe cab door has some scratches on it.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryAir suspension.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Normal
  • Clear
  • Dobry
  • DobryThe latest sample came back green.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryThe engine air filters have been blown out.
  • Dobry
  • Dobry
emissions
300
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
800
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryHydraulic.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Nie
  • Nie
  • DobryThe alternator has been replaced.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
1200
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryThe latest sample came back green.
  • DobryThe latest sample came back green.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
700
  • Nie
  • DobryThe latest sample came back green.
  • DobryThe dust covers have been replaced.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
600
  • .62yd
  • See picture.
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryThe cutting edge is worn around 30% on the corners and has not been turned.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
400
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Wartość procentowa materiału zużytegoThe track treads are 30% worn and the sprockets are 5% worn.
Szerokość gąsienicy / pasa napędowego45cm
IdlersDobry
RollerDobry
Roller FrameDobry
SprocketGood190mm The sprockets are worn around 5%.
Track / Belt ConditionDobry
Tread Depth17mm17mm3030
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę