Szybkie Wyszukiwanie

CAT 259D3

CAT 259D3

Rok
2022
Przebieg/godziny
53 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Waco, TX
+1 877 228 3519
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 259D3
Caterpillar Financial
Grupa produktówładowarki gąsienicowe
Numer fabrycznyCW920046
Nr ew. wew.OKL6486775
Numer katalogu10138955
Rok produkcji2022
Godzin53 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaWaco, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT58 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Poziom emisji - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
Product LinkProduct Link
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
ROPS - OtwartyROPS - Open
ŁyżkaBucket
Jazda 2-biegowa2 Speed Travel
Dodatkowe obwody hydrauliczne, przepływ - Standardowy przepływAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Średnie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Typ złącza - MechanicznieCoupler Type - Mechanical
Dodatkowe informacjeCustomer Value Agreement (CVA) 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Protection 12 MONTHS/500 HOUR EQUIPMENT PROTECTION PLAN may be included at no cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Special Offers 0% FOR 12 MOS/2.99% FOR 24 MOS./ 3.99% FOR 36 MOS. / 4.99 FOR 48 MOS. for qualifying buyers + an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Korzyści
Wiele ofert używanych maszyn jest wzbogaconych o funkcje unikalne dla używanego sprzętu Cat®. Od umów o wartości klienta (CVA) po plany ochrony sprzętu (EPP) i produkty z certyfikatem Cat Certified Used — dowiedz się, co wyróżnia używany sprzęt Cat®. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tego urządzenia.
Oferta specjalna 0% FOR 12 MOS/2.99% FOR 24 MOS./ 3.99% FOR 36 MOS. / 4.99 FOR 48 MOS. for qualifying buyers + an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Customer Value Agreement 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1200
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
800
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySeat belt dated to 06/22
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1600
  • 5/8 full tank
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
900
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
500
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
tandemy/biegi/łożyska/łańcuchy
1000
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
łyżka
700
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
500
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Koła luźneDobry
RolkaDobry
Rama rolekDobry
Koło łańcuchoweDobry
Stan gąsienicy / pasa napędowegoDobry
Tread Depth32/32nds32/32nds
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę